![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x115mm blanc pure SL2011579010
EAN
4012740221795
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationserrage
Dimensions
-
Hauteur de goulotte115 mm
-
Largeur de goulotte20 mm
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
MatièrePC-ABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service5…60 °C
Température
-
Température ambiante5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour SL2011579010
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SL2011579010
Declaration
PDF21 KBDéclaration UE de conformité pour SL2011579010
Declaration
PDF48 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SL2011579010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour SL2011579010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation