Socle plinthe SL20115 noir SL201151
EAN
4012740896023
Conditionnement
24 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur de goulotte115 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte20 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)9
-
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm² 1 compartiment1 pièce
-
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm² 2 compartiments2 pièce
-
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm² 3 compartiments5 pièce
-
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm² 4 compartiments5 pièce
Matières
-
Groupe de matériauplastique
Câble
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)129
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)85
Equipement
-
Nombre de cloisons fixes3
-
Nombre de compartiments4
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service5…60 °C
Température
-
Température ambiante5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour SL201151
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SL201151
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour SL201151
Declaration
PDF21 KBDéclaration UE de conformité pour SL201151
PDF407 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SL201151 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour SL201151 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation