Support universel SL20080 blanc paloma SL200809119010
EAN
4012740895910
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Format appareillages compatiblesStandard 60mm
Dimensions
-
Profondeur produit installé48 mm
-
Hauteur produit installé171 mm
-
Hauteur de goulotte80 mm
-
Longueur102 mm
-
Largeur de goulotte20 mm
-
FormatAppareillage en saillie
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Groupe de matériaumatèrial mélanger
Installation, montage
-
Sens de montagehorizontal
Accessoires inclus
-
Equipé devide
Equipement
-
Nombre d'unités1
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service5…60 °C
Température
-
Température ambiante5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour SL200809119010
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SL200809119010
Declaration
PDF21 KBDéclaration UE de conformité pour SL200809119010
Declaration
PDF48 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SL200809119010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour SL200809119010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation