Support SL20080 nu blanc paloma SL200809039010
EAN
4012740895644
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Format appareillages compatibles45x45 mm
Dimensions
-
Hauteur de goulotte80 mm
-
Largeur de goulotte20 mm
-
FormatAppareillage en saillie
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Groupe de matériaumatèrial mélanger
Installation, montage
-
Sens de montagehorizontal
Accessoires inclus
-
Equipé devide
Equipement
-
Nombre d'unités1
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service5…60 °C
Température
-
Température ambiante5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour SL200809039010
PDF1 MB -
Technique - Licence de produit
Licence produit pour SL200809039010
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SL200809039010
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour SL200809039010
Declaration
PDF21 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SL200809039010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour SL200809039010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation