Couvercle plinthe SL20080 hêtre • SL200802D2 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Moulures et plinthes tehalit.ateha
  • Plinthes tehalit.SL
  • tehalit.SL : système de plinthes hauteur 55, 80 et 115 mm
  • 20 x 80 couvercle
  • SL200802D2

Couvercle plinthe SL20080 hêtre

SL200802D2

  • Cheminement de câbles

Couvercle plinthe SL20080 hêtre SL200802D2

EAN
4012740894999
Conditionnement
18 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    80 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Extérieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Largeur du couvercle
    20 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image SL200802D2 | Hager Afrique

    Image produit SL200802D2

  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour SL200802D2 | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour SL200802D2

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • Licence de produit

    Image Licence produit pour SL200802D2 | Hager Afrique

    Licence produit pour SL200802D2

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SL200802D2 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200802D2

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    PDF
    48 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL200802D2 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200802D2

    Declaration

    PDF
    21 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL200802D2 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200802D2

    Deklaracja zgodności UE

    PDF
    407 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour SL200802D2 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour SL200802D2

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)

    PDF
    400 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SL200802D2 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL200802D2 du

    REACH declaration SL200802D2 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour SL200802D2 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL200802D2 du

    RoHS declaration SL200802D2 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SL200802D1 - Couvercle plinthe SL20080 alu
    SL200802D1
    Couvercle plinthe SL20080 alu
  • 2
    SL200802D3 - Couvercle plinthe SL20080 érable
    SL200802D3
    Couvercle plinthe SL20080 érable
  • 3
    SL200802D4 - Couvercle plinthe SL20080 cerisier
    SL200802D4
    Couvercle plinthe SL20080 cerisier
  • 4
    SL200802D5 - Couvercle plinthe SL20080 chêne
    SL200802D5
    Couvercle plinthe SL20080 chêne
  • 5
    SL200802D6 - Couvercle plinthe SL20080 wengé
    SL200802D6
    Couvercle plinthe SL20080 wengé

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group