Support SL20055 nu noir • SL200559039011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Moulures et plinthes tehalit.ateha
  • Plinthes tehalit.SL
  • tehalit.SL : système de plinthes hauteur 55, 80 et 115 mm
  • 20 x 55 support
  • SL200559039011
Image  SL200559039011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SL200559039011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SL200559039011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Support SL20055 nu noir

SL200559039011

Image  SL200559039011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SL200559039011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SL200559039011 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Support SL20055 nu noir SL200559039011

EAN
4012740894586
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    45x45 mm
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    55 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
  • Format
    Appareillage en saillie
Matières
  • Matière
    mélange de matériaux
  • Groupe de matériau
    matèrial mélanger
Installation, montage
  • Sens de montage
    horizontal
Accessoires inclus
  • Equipé de
    vide
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image SL200559039011 | Hager Afrique

    Image produit SL200559039011

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour SL200559039011 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour SL200559039011

    PDF
    1 MB
  • Licence de produit

    Image Licence produit pour SL200559039011 | Hager Afrique

    Licence produit pour SL200559039011

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SL200559039011 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200559039011

    Declaration

    PDF
    21 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL200559039011 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200559039011

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    PDF
    48 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL200559039011 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200559039011

    Deklaracja zgodności UE

    PDF
    407 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SL200559039011 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL200559039011 du

    REACH declaration SL200559039011 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour SL200559039011 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL200559039011 du

    RoHS declaration SL200559039011 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SL200559039010 - Support SL20055 nu blanc paloma
    SL200559039010
    Support SL20055 nu blanc paloma
  • 2
    SL20055903D1 - Support SL20055 nu alu
    SL20055903D1
    Support SL20055 nu alu
  • 3
    SL200559609011 - Support SL20055 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir
    SL200559609011
    Support SL20055 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir
  • 4
    SL20055960D1 - Support SL20055 avec 2x 2 P+T (Fr.) alu
    SL20055960D1
    Support SL20055 avec 2x 2 P+T (Fr.) alu
  • 5
    SL200559119011 - Support universel SL20055 noir
    SL200559119011
    Support universel SL20055 noir

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group