Jonction SL20055 alu • SL200557D1 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Moulures et plinthes tehalit.ateha
  • Plinthes tehalit.SL
  • tehalit.SL : système de plinthes hauteur 55, 80 et 115 mm
  • 20 x 55 joint couvercle
  • SL200557D1

Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu

SL200557D1

Image  SL200557D1 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu SL200557D1

EAN
4012740894272
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    55 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    laqué
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image SL200557D1 | Hager Afrique

    Image produit SL200557D1

  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour SL200557D1 | Hager Afrique

    Licence produit pour SL200557D1

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SL200557D1 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200557D1

    Declaration

    PDF
    21 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL200557D1 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200557D1

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    PDF
    48 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL200557D1 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200557D1

    Deklaracja zgodności UE

    PDF
    407 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour SL200557D1 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour SL200557D1

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)

    PDF
    400 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SL200557D1 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL200557D1 du

    REACH declaration SL200557D1 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour SL200557D1 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL200557D1 du

    RoHS declaration SL200557D1 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SL200557D2 - Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm hêtre
    SL200557D2
    Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm hêtre
  • 2
    SL200557D3 - Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm érable
    SL200557D3
    Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm érable
  • 3
    SL200557D4 - Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm cerisier
    SL200557D4
    Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm cerisier
  • 4
    SL200557D5 - Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm chêne
    SL200557D5
    Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm chêne
  • 5
    SL200557D6 - Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm wengé
    SL200557D6
    Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm wengé

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group