Embout SL20055 hêtre • SL200556D2 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Moulures et plinthes tehalit.ateha
  • Plinthes tehalit.SL
  • tehalit.SL : système de plinthes hauteur 55, 80 et 115 mm
  • 20 x 55 embout gauche et droit
  • SL200556D2
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
SL200556D2 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x55mm hêtre
SL200556D2
Embout pour moulure tehalit.SL 20x55mm hêtre
2
SL200556D1 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu
SL200556D1
Embout pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu
3
SL200556D5 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm chêne
SL200556D5
Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm chêne
4
SL200556D4 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm cerisier
SL200556D4
Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm cerisier
5
SL200556D3 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm érable
SL200556D3
Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm érable

Embout pour moulure tehalit.SL 20x55mm hêtre

SL200556D2

  • Cheminement de câbles

Embout pour moulure tehalit.SL 20x55mm hêtre SL200556D2

EAN
4012740894203
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    55 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image SL200556D2 | Hager Afrique

    Image produit SL200556D2

  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour SL200556D2 | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour SL200556D2

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour SL200556D2 | Hager Afrique

    Licence produit pour SL200556D2

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SL200556D2 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200556D2

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    PDF
    48 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL200556D2 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200556D2

    Declaration

    PDF
    21 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL200556D2 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200556D2

    Deklaracja zgodności UE

    PDF
    407 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour SL200556D2 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour SL200556D2

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)

    PDF
    400 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SL200556D2 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL200556D2 du

    RoHS declaration SL200556D2 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour SL200556D2 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL200556D2 du

    REACH declaration SL200556D2 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SL200556D1 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu
    SL200556D1
    Embout pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu
  • 2
    SL200556D3 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm érable
    SL200556D3
    Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm érable
  • 3
    SL200556D4 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm cerisier
    SL200556D4
    Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm cerisier
  • 4
    SL200556D5 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm chêne
    SL200556D5
    Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm chêne
  • 5
    SL200556D6 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm wengé
    SL200556D6
    Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm wengé

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group