Angle Extérieur VDI SL20055 chêne • SL200553D5 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Moulures et plinthes tehalit.ateha
  • Plinthes tehalit.SL
  • tehalit.SL : système de plinthes hauteur 55, 80 et 115 mm
  • 20 x 55 angle extérieur
  • SL200553D5
Image  SL200553D5 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SL200553D5 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SL200553D5 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm chêne

SL200553D5

Image  SL200553D5 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SL200553D5 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SL200553D5 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm chêne SL200553D5

EAN
4012740894074
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    55 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
Configuration
  • Plage angulaire
    83 / 135 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C

Documents

  • Image produit

    Image SL200553D5 | Hager Afrique

    Image produit SL200553D5

  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour SL200553D5 | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour SL200553D5

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • Licence de produit

    Image Licence produit pour SL200553D5 | Hager Afrique

    Licence produit pour SL200553D5

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SL200553D5 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200553D5

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    PDF
    48 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL200553D5 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200553D5

    Declaration

    PDF
    21 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL200553D5 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200553D5

    Deklaracja zgodności UE

    PDF
    407 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour SL200553D5 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour SL200553D5

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)

    PDF
    400 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SL200553D1 - Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu
    SL200553D1
    Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu
  • 2
    SL200553D2 - Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm hêtre
    SL200553D2
    Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm hêtre
  • 3
    SL200553D3 - Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mmérable
    SL200553D3
    Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mmérable
  • 4
    SL200553D4 - Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm cerisier
    SL200553D4
    Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm cerisier
  • 5
    SL200553D6 - Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm wengé
    SL200553D6
    Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm wengé

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group