Commutateur de voltmètre 7 positions SK602
EAN
3250615616029
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules3
Commandes & indicateurs
-
Nombre de positions du commutateur7
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue660 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement690 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal20 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé64 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Largeur produit installé70 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
Configuration réseau
-
Type de réseautriphasé avec neutre
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1,5 / 10mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 / 6mm²
-
Type de connexioncage à vis
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…40 °C
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SK602
PDF115 KBDéclaration UE de conformité pour SK602
PDF133 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SK602 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour SK602 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation