Interrupteur 1P 25A à voyant • SBB125 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Puissance, commande et signalisation
  • Interrupteurs
  • Interrupteurs sectionneurs SBN
  • Interrupteurs unipolaires avec lampe témoin
  • SBB125

Interrupteur modulaire 1 pôle 25A à voyant

SBB125

  • Distribution d'énergie

Interrupteur modulaire 1 pôle 25A à voyant SBB125

EAN
3250615511683
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Interrupteur de coupure à voyant
  • Position du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pôles
    1 P
  • Type de pôles
    1 P
Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    440 V
  • Type de tension de commande 1
    AC
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
    25 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
    25 A
  • Courant assigné nominal
    25 A
  • Courant assigné admissible sous 1 seconde
    0.375 kA
  • Courant thermique en air libre
    25 A
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
    25 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
    25 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    0.9 W
Endurance
  • Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles
    25000
  • Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles
    25000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    200000
Gestion de l'éclairage
  • Couleur de la lumière
    orange
  • Type de Lampe
    LED
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,8Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1,5 / 10mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 16mm²
  • Type de douille
    Sans
  • Position des bornes
    décalées
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Nombre de contacts à ouverture
    0
  • Nombre de contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts inverseurs
    0
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-3 ; IEC/EN 60669-1
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…50 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image SBB125 | Hager Afrique

    Image produit SBB125

  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour SBB125 | Hager Afrique

    Licence produit pour SBB125

    Licence for NETHERLANDS

    PDF
    2 MB
    Image Licence produit pour SBB125 | Hager Afrique

    Licence produit pour SBB125

    Licence for NETHERLANDS

    PDF
    2 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SBB125 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SBB125

    Declaration

    PDF
    311 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SBB125 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SBB125

    Declaration

    PDF
    931 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SBB125 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SBB125

    PDF
    990 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SBB125 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SBB125 du

    REACH declaration SBB125 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour SBB125 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SBB125 du

    RoHS declaration SBB125 (english)

    PDF
    103 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour SBB125 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour SBB125

    PDF
    445 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    SBB116 - Interrupteur modulaire 1 pôle 16A à voyant
    SBB116
    Interrupteur modulaire 1 pôle 16A à voyant
  • 2
    SBB132 - Interrupteur modulaire 1 pôle 32A à voyant
    SBB132
    Interrupteur modulaire 1 pôle 32A à voyant

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group