Inter à déclencht libre 4P 63A • SA463 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Puissance, commande et signalisation
          • Interrupteurs à déclenchement libre
          • Interrupteurs à déclenchement libre SA
          • Interrupteurs tétrapolaires
          • SA463
          Image  SA463 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SA463 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SA463 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Interrupteur à déclenchement libre 4P 63A

          SA463

          Image  SA463 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SA463 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SA463 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Interrupteur à déclenchement libre 4P 63A SA463

          EAN
          3250615514639
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type de commande
            Interrupteur de coupure
          • Nombre de pôles
            4 P
          • Type de pôles
            4 P
          Modèle
          • Nombre de modules
            4.5
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            230 / 415 V
          Tension
          • Type de tension de commande 1
            AC
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            63 A
          • Courant assigné admissible sous 1 seconde
            800 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            68 mm
          • Hauteur produit installé
            83 mm
          • Largeur produit installé
            79 mm
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            14.09 W
          • Puissance dissipée par pôle à In
            3.69 W
          Installation, montage
          • Couple de serrage
            2,7Nm
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            IDL:6 à 25mm²/Aux:0,5 à 6mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            IDL : 6 / 25mm² - Aux : 1 / 10mm²
          • Type de connexion
            cage à vis
          Equipement
          • Nombre de contacts à ouverture
            1
          • Nombre de contacts à fermeture
            5
          • Nombre de contacts inverseurs
            0
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -25…40 °C
          • Température de stockage/transport
            -25…70 °C

          Documents

          • Image produit

            Image SA463 | Hager Afrique

            Image produit SA463

          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour SA463 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour SA463 du

            REACH declaration SA463 (english)

            PDF
            103 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            2
          • 1
            SA440 - Interrupteur à déclenchement libre 4P 40A
            SA440
            Interrupteur à déclenchement libre 4P 40A
          • 2
            SA480 - Interrupteur à déclenchement libre 4P 80A
            SA480
            Interrupteur à déclenchement libre 4P 80A

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group