Obturateur en bande 12 M S35S
EAN
4010330662621
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules12
Dimensions
-
Profondeur produit installé12 mm
-
Hauteur produit installé54 mm
-
Largeur produit installé219 mm
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour S35S
URL -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour S35S
PDF1 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour S35S du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour S35S du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation