Disjoncteur 4P 25kA D-3A 4M • NSN403 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs divisionnaires
  • Disjoncteurs divisionnaires NQN, NRN, NSN
  • 4 P.P. Courbe D, 25 kA
  • NSN403

Disjoncteur 4P 25kA D-3A 4M

NSN403

  • Distribution d'énergie

Disjoncteur 4P 25kA D-3A 4M NSN403

EAN
3250614646461
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pole protégé
    4
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    4 P
  • Courbe
    D
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
  • Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min)
    12 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    3 A
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    10 / 14.4 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC
    10 / 30 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC
    1.13 / 1.45 In
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    3 kA
Courant / température
  • Courant assigné à -25°C
    3.57 A
  • Courant assigné à -20°C
    3.52 A
  • Courant assigné à -15°C
    3.47 A
  • Courant assigné à -10°C
    3.42 A
  • Courant assigné à -5°C
    3.37 A
  • Courant assigné à 0°C
    3.32 A
  • Courant assigné à 5°C
    3.27 A
  • Courant assigné à 10°C
    3.22 A
  • Courant assigné à 15°C
    3.17 A
  • Courant assigné à 20°C
    3.11 A
  • Courant assigné à 25°C
    3.06 A
  • Courant assigné à 30°C
    3 A
  • Courant assigné à 35°C
    2.93 A
  • Courant assigné à 40°C
    2.85 A
  • Courant assigné à 45°C
    2.77 A
  • Courant assigné à 50°C
    2.69 A
  • Courant assigné à 55°C
    2.6 A
  • Courant assigné à 60°C
    2.52 A
  • Courant assigné à 65°C
    2.43 A
  • Courant assigné à 70°C
    2.33 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
    1.1
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
    1.2
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
    1.5
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
    1
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    70 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    8.86 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    2.28 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    20000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2,8Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Non applicable
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Oui
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C
Identification
  • Design pour produits B.G. protection
    PD

Documents

  • Image produit

    Image NSN403 | Hager Afrique

    Image produit NSN403

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour NSN403 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NSN403

    Declaration

    PDF
    710 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NSN403 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NSN403

    Declaration

    PDF
    689 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NSN403 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NSN403

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    650 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NSN403 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NSN403

    UKCA Declaration of Conformity

    PDF
    653 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    NSN400 - Disjoncteur 4P 25kA  D-0.5A 4M
    NSN400
    Disjoncteur 4P 25kA D-0.5A 4M
  • 2
    NSN401 - Disjoncteur 4P 25kA  D-1A 4M
    NSN401
    Disjoncteur 4P 25kA D-1A 4M
  • 3
    NSN402 - Disjoncteur 4P 25kA  D-2A 4M
    NSN402
    Disjoncteur 4P 25kA D-2A 4M
  • 4
    NSN404 - Disjoncteur 4P 25kA  D-4A 4M
    NSN404
    Disjoncteur 4P 25kA D-4A 4M
  • 5
    NSN406 - Disjoncteur 4P 25kA  D-6A 4M
    NSN406
    Disjoncteur 4P 25kA D-6A 4M

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group