Disjoncteur 3P 15kA courbe D - 63A 3 modules NSN363
EAN
3250614646423
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutresans neutre
-
Nombre de pole protégé3
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3 P
-
Mode de fixationrail DIN
-
CourbeD
Fonctions
-
Avec pole de Neutre coupéNon
Modèle
-
Nombre de modules3
Connectivité
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue415 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6000 V
-
Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min)12 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-17.5 kA
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1.13 / 1.45 In
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif10 / 14.4 In
-
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC10 / 30 In
-
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC1.13 / 1.45 In
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)3 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 415V AC selon IEC 60898-110 kA
Courant / température
-
Courant assigné à -25°C78.67 A
-
Courant assigné à -20°C77.38 A
-
Courant assigné à -15°C76.06 A
-
Courant assigné à -10°C74.72 A
-
Courant assigné à -5°C73.36 A
-
Courant assigné à 0°C71.97 A
-
Courant assigné à 5°C70.56 A
-
Courant assigné à 10°C69.11 A
-
Courant assigné à 15°C67.64 A
-
Courant assigné à 20°C66.13 A
-
Courant assigné à 25°C64.58 A
-
Courant assigné à 30°C63 A
-
Courant assigné à 35°C60.96 A
-
Courant assigné à 40°C58.86 A
-
Courant assigné à 45°C56.68 A
-
Courant assigné à 50°C54.4 A
-
Courant assigné à 55°C52.03 A
-
Courant assigné à 60°C49.55 A
-
Courant assigné à 65°C46.94 A
-
Courant assigné à 70°C44.17 A
Coefficient de correction du courant
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0.95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0.9
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0.85
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz1.1
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz1.2
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz1.5
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz1
Dimensions
-
Profondeur produit installé70 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé52.5 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN19.9 W
-
Puissance dissipée par pôle à In7.12 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles4000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres20000
Installation, montage
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Couple de serrage2,8Nm
-
Type de loquet haut pour produits modulairesNon applicable
-
Type de loquet bas pour produits modulairesPlastique
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
-
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
-
Démontabilité basse pour produits modulairesOui
Connexion
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 / 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 / 25 mm²
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentOui
Standards
-
Texte normeIEC 60947-2
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…70 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/Exécutiontous climats
-
Température de stockage/transport-25…80 °C
Documents
Plus de documentation