Disj.3P 20kA D-40A 3m • NSN340 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs divisionnaires
  • Disjoncteurs divisionnaires NQN, NRN, NSN
  • 3 P.P. Courbe D, 25 kA
  • NSN340
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
NSN300 - Disjoncteur 3P 25kA  D-0.5A 3M
NSN300
Disjoncteur 3P 25kA D-0.5A 3M
2
NSN316 - Disjoncteur 3P 25kA courbe D - 16A 3 modules
NSN316
Disjoncteur 3P 25kA courbe D - 16A 3 modules
3
NSN320 - Disjoncteur 3P 25kA courbe D - 20A 3 modules
NSN320
Disjoncteur 3P 25kA courbe D - 20A 3 modules
4
NSN340 - Disjoncteur 3P 20kA courbe D - 40A 3 modules
NSN340
Disjoncteur 3P 20kA courbe D - 40A 3 modules
5
NSN310 - Disjoncteur 3P 25kA  D-10A 3M
NSN310
Disjoncteur 3P 25kA D-10A 3M

Disjoncteur 3P 20kA courbe D - 40A 3 modules

NSN340

  • Distribution d'énergie

Disjoncteur 3P 20kA courbe D - 40A 3 modules NSN340

EAN
3250614646409
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pole protégé
    3
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
  • Courbe
    D
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    3
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
  • Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min)
    12 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    40 A
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    10 / 14.4 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC
    10 / 30 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC
    1.13 / 1.45 In
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    3 kA
Courant / température
  • Courant assigné à -25°C
    55.26 A
  • Courant assigné à -20°C
    54.05 A
  • Courant assigné à -15°C
    52.82 A
  • Courant assigné à -10°C
    51.55 A
  • Courant assigné à -5°C
    50.25 A
  • Courant assigné à 0°C
    48.92 A
  • Courant assigné à 5°C
    47.55 A
  • Courant assigné à 10°C
    46.14 A
  • Courant assigné à 15°C
    44.68 A
  • Courant assigné à 20°C
    43.18 A
  • Courant assigné à 25°C
    41.62 A
  • Courant assigné à 30°C
    40 A
  • Courant assigné à 35°C
    37.95 A
  • Courant assigné à 40°C
    35.79 A
  • Courant assigné à 45°C
    33.49 A
  • Courant assigné à 50°C
    31.02 A
  • Courant assigné à 55°C
    28.34 A
  • Courant assigné à 60°C
    25.37 A
  • Courant assigné à 65°C
    22 A
  • Courant assigné à 70°C
    18.02 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
    1.1
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
    1.2
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
    1.5
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
    1
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    52.5 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    10.1 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    3.48 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    20000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2,8Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Non applicable
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Oui
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C
Identification
  • Design pour produits B.G. protection
    PD

Documents

  • Image produit

    Image NSN340 | Hager Afrique

    Image produit NSN340

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour NSN340 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NSN340

    UKCA Declaration of Conformity

    PDF
    653 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NSN340 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NSN340

    Declaration

    PDF
    710 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NSN340 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NSN340

    Declaration

    PDF
    689 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NSN340 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NSN340

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    650 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    NSN300 - Disjoncteur 3P 25kA  D-0.5A 3M
    NSN300
    Disjoncteur 3P 25kA D-0.5A 3M
  • 2
    NSN301 - Disjoncteur 3P 25kA  D-1A 3M
    NSN301
    Disjoncteur 3P 25kA D-1A 3M
  • 3
    NSN302 - Disjoncteur 3P 25kA  D-2A 3M
    NSN302
    Disjoncteur 3P 25kA D-2A 3M
  • 4
    NSN303 - Disjoncteur 3P 25kA  D-3A 3M
    NSN303
    Disjoncteur 3P 25kA D-3A 3M
  • 5
    NSN304 - Disjoncteur 3P 25kA  D-4A 3M
    NSN304
    Disjoncteur 3P 25kA D-4A 3M

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group