
Disjoncteur 4P 25kA courbe C - 25A 4 modules NRN425
EAN
3250614645334
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutresans neutre
-
Nombre de pole protégé4
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles4 P
-
CourbeC
Fonctions
-
Avec pole de Neutre coupéNon
Modèle
-
Nombre de modules4
Connectivité
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue415 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6000 V
-
Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min)12 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal25 A
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1.13 / 1.45 In
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif5 / 10 In
-
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC5 / 15 In
-
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC1.13 / 1.45 In
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)3 kA
Coefficient de correction du courant
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0.95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0.9
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0.85
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz1.1
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz1.2
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz1.5
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz1
Dimensions
-
Profondeur produit installé70 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé70 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN14.75 W
-
Puissance dissipée par pôle à In3.75 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles4000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres20000
Installation, montage
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Couple de serrage2,8Nm
-
Type de loquet haut pour produits modulairesNon applicable
-
Type de loquet bas pour produits modulairesPlastique
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
-
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
-
Démontabilité basse pour produits modulairesOui
Connexion
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 / 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 / 25 mm²
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentOui
Standards
-
Texte normeIEC 60947-2
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…70 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/Exécutiontous climats
-
Température de stockage/transport-25…80 °C
Identification
-
Design pour produits B.G. protectionPD
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour NRN425
Declaration
PDF689 KBDéclaration UE de conformité pour NRN425
UKCA Declaration of Conformity
PDF653 KBDéclaration UE de conformité pour NRN425
Declaration
PDF710 KBDéclaration UE de conformité pour NRN425
EU Declaration of Conformity
PDF650 KB
Plus de documentation