Disjoncteur 2P 25kA C-10A 2M • NRN210 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs divisionnaires
  • Disjoncteurs divisionnaires NQN, NRN, NSN
  • 2 P.P. Courbe C, 25 kA
  • NRN210

Disjoncteur 2P 25kA C-10A 2M

NRN210

  • Distribution d'énergie

Disjoncteur 2P 25kA C-10A 2M NRN210

EAN
3250614644993
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pole protégé
    2
  • Nombre de pôles
    2 P
  • Type de pôles
    2 P
  • Courbe
    C
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension maxi d'utilisation
    415 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
    7.5 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    5 / 10 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC
    5 / 15 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC
    1.13 / 1.45 In
  • Courant assigné à -10°C selon IEC 60947
    13.92 A
  • Courant assigné à -15°C selon IEC 60947
    14.2 A
  • Courant assigné à -20°C selon IEC 60947
    14.47 A
  • Courant assigné à -25°C selon IEC 60947
    14.74 A
  • Courant assigné à -5°C selon IEC 60947
    13.64 A
  • Courant assigné à 0°C selon IEC 60947
    13.35 A
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    12.75 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    12.44 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    12.12 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    11.79 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    11.46 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    11.11 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    10.75 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    10.38 A
  • Courant assigné à 5°C selon IEC 60947
    13.05 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    10 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    9.6 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    9.19 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    8.75 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    8.29 A
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    3 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 415V AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
    1.1
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
    1.2
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
    1.5
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
    1
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit
    3 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    4.13 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    2.1 W
Déclenchement
  • Temps de réponse à l'ouverture
    7 ms
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    20000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2,8Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Non applicable
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
  • Approprié pour montage encastré
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
  • Position des cages aval à la livraison
    ouvertes
  • Position des cages amont à la livraison
    ouvertes
Equipement
  • Accessoriable
    Oui
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C
Température
  • Température de calibration
    50 °C

Documents

  • Image produit

    Image NRN210 | Hager Afrique

    Image produit NRN210

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour NRN210 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NRN210

    UKCA Declaration of Conformity

    PDF
    653 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NRN210 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NRN210

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    650 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NRN210 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NRN210

    Declaration

    PDF
    689 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NRN210 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NRN210

    Declaration

    PDF
    710 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour NRN210 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour NRN210 du

    RoHS declaration NRN210 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    NRN200 - Disjoncteur 2P 25kA C-0.5A 2M
    NRN200
    Disjoncteur 2P 25kA C-0.5A 2M
  • 2
    NRN201 - Disjoncteur 2P 25kA C-1A 2M
    NRN201
    Disjoncteur 2P 25kA C-1A 2M
  • 3
    NRN202 - Disjoncteur 2P 25kA C-2A 2M
    NRN202
    Disjoncteur 2P 25kA C-2A 2M
  • 4
    NRN203 - Disjoncteur 2P 25kA C-3A 2M
    NRN203
    Disjoncteur 2P 25kA C-3A 2M
  • 5
    NRN204 - Disjoncteur 2P 25kA C-4A 2M
    NRN204
    Disjoncteur 2P 25kA C-4A 2M

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group