
Nourrice équipée 4x 2P+T et 3x 2P+T détrompée, avec connecteurs Wago NRF0034D00
EAN
4012740210836
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système de connexionWago Winsta
Fonctions
-
Protection contre les surtensionsNon
Principales caractéristiques électriques
-
tension nominale250 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal16 A
Dimensions
-
Hauteur produit installé55 mm
-
Longueur375 mm
-
Largeur produit installé55 mm
Matières
-
Groupe de matériaualuminium
Installation, montage
-
Type de montageen saillie
Connexion
-
Section du câble de raccordement2.5 mm²
-
Nombre de prises HDMI0
-
Nombre de prises RJ45 CAT60
-
Nombre de prises USB0
-
Nombre de prises VGA0
-
Nombre de prises audio jack 3.5 mm0
Câble
-
Longueur du câble de raccordement0 mm
Equipement
-
Nombre de câbles de connexionmax. 2
-
Nombre d'appareils pouvant être installés0
-
Nombre d'interfaces USB0
-
Quantité des prises de courant du ménage4
-
Extension possibleNon
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Forme
-
FormeCarré