Disjoncteur 2P 25kA B-6A 2M NQN206
EAN
3250614645587
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutresans neutre
-
Nombre de pole protégé2
-
Nombre de pôles2 P
-
Type de pôles2 P
-
CourbeB
Fonctions
-
Avec pole de Neutre coupéNon
Modèle
-
Nombre de modules2
Connectivité
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Principales caractéristiques électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-110 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue415 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension maxi d'utilisation415 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6000 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal6 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-17.5 kA
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1.13 / 1.45 In
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif3 / 5 In
-
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC3 / 7.5 In
-
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC1.13 / 1.45 In
-
Courant assigné à -10°C selon IEC 609478 A
-
Courant assigné à -15°C selon IEC 609478.15 A
-
Courant assigné à -20°C selon IEC 609478.29 A
-
Courant assigné à -25°C selon IEC 609478.43 A
-
Courant assigné à -5°C selon IEC 609477.86 A
-
Courant assigné à 0°C selon IEC 609477.71 A
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 609477.4 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 609477.24 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 609477.07 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 609476.91 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 609476.73 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC 609476.56 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC 609476.38 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 609476.19 A
-
Courant assigné à 5°C selon IEC 609477.55 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 609476 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 609475.8 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC 609475.6 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 609475.38 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 609475.16 A
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)3 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 415V AC selon IEC 60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-225 kA
Coefficient de correction du courant
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0.95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0.9
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0.85
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz1.1
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz1.2
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz1.5
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz1
Dimensions
-
Profondeur produit installé70 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé35 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit3 W
-
Puissance dissipée totale sous IN2.68 W
-
Puissance dissipée par pôle à In1.34 W
Déclenchement
-
Temps de réponse à l'ouverture7 ms
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles4000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres20000
Installation, montage
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Couple de serrage2,8Nm
-
Type de loquet haut pour produits modulairesNon applicable
-
Type de loquet bas pour produits modulairesPlastique
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
-
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
-
Démontabilité basse pour produits modulairesOui
-
Approprié pour montage encastréOui
Connexion
-
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple1 / 25 mm²
-
Section de raccord bornes aval en câble rigide1 / 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 / 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 / 25 mm²
-
Position des cages aval à la livraisonouvertes
-
Position des cages amont à la livraisonouvertes
Equipement
-
AccessoriableOui
Standards
-
Texte normeIEC 60947-2
Sécurité
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…70 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/Exécutiontous climats
-
Température de stockage/transport-25…80 °C
Température
-
Température de calibration50 °C
Documents
Plus de documentation