Disjoncteur 3P 6/10kA D-20A 3M NGN320
EAN
3250614629051
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutresans neutre
-
Nombre de pole protégé3
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3 P
-
CourbeD
Fonctions
-
Avec pole de Neutre coupéNon
Modèle
-
Nombre de modules3
Connectivité
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Principales caractéristiques électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-16 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6000 V
-
Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min)12 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal20 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-16 kA
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1.13 / 1.45 In
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif10 / 14.4 In
-
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC15 / 30 In
-
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC1.13 / 1.45 In
-
Courant assigné à -10°C selon IEC 6094726.27 A
-
Courant assigné à -15°C selon IEC 6094726.72 A
-
Courant assigné à -20°C selon IEC 6094727.17 A
-
Courant assigné à -25°C selon IEC 6094727.61 A
-
Courant assigné à -5°C selon IEC 6094725.8 A
-
Courant assigné à 0°C selon IEC 6094725.33 A
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 6094724.36 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 6094723.86 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 6094723.34 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 6094722.82 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 6094722.29 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC 6094721.74 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC 6094721.17 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 6094720.6 A
-
Courant assigné à 5°C selon IEC 6094724.85 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 6094720 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 6094719.34 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC 6094718.65 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 6094717.94 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 6094717.2 A
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-16 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-220 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-220 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-210 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-210 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 415V AC selon IEC 60898-16 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-220 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-210 kA
Courant / température
-
Courant assigné à -25°C24.78 A
-
Courant assigné à -20°C24.38 A
-
Courant assigné à -15°C23.98 A
-
Courant assigné à -10°C23.57 A
-
Courant assigné à -5°C23.16 A
-
Courant assigné à 0°C22.73 A
-
Courant assigné à 5°C22.3 A
-
Courant assigné à 10°C21.86 A
-
Courant assigné à 25°C20.48 A
-
Courant assigné à 30°C20 A
-
Courant assigné à 35°C19.48 A
-
Courant assigné à 40°C18.94 A
-
Courant assigné à 45°C18.39 A
-
Courant assigné à 50°C17.81 A
-
Courant assigné à 55°C17.22 A
-
Courant assigné à 60°C16.61 A
-
Courant assigné à 65°C15.98 A
-
Courant assigné à 70°C15.32 A
Coefficient de correction du courant
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0.95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0.9
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0.85
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz1.1
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz1.2
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz1.5
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz1
Dimensions
-
Profondeur produit installé70 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé52.5 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit4.5 W
-
Puissance dissipée totale sous IN8.04 W
-
Puissance dissipée par pôle à In2.72 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles4000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres20000
Installation, montage
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Couple de serrage2,8Nm
-
Type de loquet haut pour produits modulairesNon applicable
-
Type de loquet bas pour produits modulairesPlastique
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
-
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
-
Démontabilité basse pour produits modulairesOui
-
Approprié pour montage encastréOui
Connexion
-
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple1 / 25 mm²
-
Section de raccord bornes aval en câble rigide1 / 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 / 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 / 25 mm²
-
Position des cages aval à la livraisonouvertes
-
Position des cages amont à la livraisonouvertes
Equipement
-
AccessoriableOui
Standards
-
Texte normeEN 60898-1 ; IEC 60947-2
Sécurité
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…70 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-25…80 °C
Température
-
Température de calibration50 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour NGN320
EU Declaration of Conformity
PDF536 KBDéclaration UE de conformité pour NGN320
UKCA Declaration of Conformity
PDF541 KBDéclaration UE de conformité pour NGN320
MCB
PDF773 KBDéclaration UE de conformité pour NGN320
PDF753 KBDéclaration UE de conformité pour NGN320
MCB
PDF716 KBDéclaration UE de conformité pour NGN320
Declaration
PDF535 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour NGN320 du
RoHS declaration NGN320 (english)
PDF103 KB
Plus de documentation