Disjoncteur 2P 6/10kA D-3A 2M • NGN203 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs divisionnaires
  • Disjoncteurs divisionnaires NGN
  • 2 P.P. Courbe D, 6000 A / 10 kA
  • NGN203

Disjoncteur 2P 6/10kA D-3A 2M

NGN203

  • Distribution d'énergie

Disjoncteur 2P 6/10kA D-3A 2M NGN203

EAN
3250614628849
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pole protégé
    2
  • Nombre de pôles
    2 P
  • Type de pôles
    2 P
  • Courbe
    D
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
  • Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min)
    12 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    3 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    10 / 14.4 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC
    15 / 30 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC
    1.13 / 1.45 In
  • Courant assigné à -10°C selon IEC 60947
    4 A
  • Courant assigné à -15°C selon IEC 60947
    4.07 A
  • Courant assigné à -20°C selon IEC 60947
    4.15 A
  • Courant assigné à -25°C selon IEC 60947
    4.22 A
  • Courant assigné à -5°C selon IEC 60947
    3.93 A
  • Courant assigné à 0°C selon IEC 60947
    3.85 A
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    3.7 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    3.62 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    3.54 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    3.45 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    3.37 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    3.28 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    3.19 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    3.1 A
  • Courant assigné à 5°C selon IEC 60947
    3.78 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    3 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    2.9 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    2.8 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    2.69 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    2.58 A
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    20 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    20 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 415V AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
    20 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
Courant / température
  • Courant assigné à -25°C
    3.76 A
  • Courant assigné à -20°C
    3.69 A
  • Courant assigné à -15°C
    3.63 A
  • Courant assigné à -10°C
    3.57 A
  • Courant assigné à -5°C
    3.5 A
  • Courant assigné à 0°C
    3.44 A
  • Courant assigné à 5°C
    3.38 A
  • Courant assigné à 10°C
    3.32 A
  • Courant assigné à 25°C
    3.15 A
  • Courant assigné à 30°C
    3 A
  • Courant assigné à 35°C
    2.97 A
  • Courant assigné à 40°C
    2.93 A
  • Courant assigné à 45°C
    2.91 A
  • Courant assigné à 50°C
    2.87 A
  • Courant assigné à 55°C
    2.86 A
  • Courant assigné à 60°C
    2.85 A
  • Courant assigné à 65°C
    2.84 A
  • Courant assigné à 70°C
    2.83 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
    1.1
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
    1.2
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
    1.5
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
    1
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit
    3 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    4.41 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    2.22 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    20000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2,8Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Non applicable
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
  • Approprié pour montage encastré
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
  • Position des cages aval à la livraison
    ouvertes
  • Position des cages amont à la livraison
    ouvertes
Equipement
  • Accessoriable
    Oui
Standards
  • Texte norme
    EN 60898-1 ; IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C
Température
  • Température de calibration
    50 °C

Documents

  • Image produit

    Image NGN203 | Hager Afrique

    Image produit NGN203

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour NGN203 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NGN203

    PDF
    749 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NGN203 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NGN203

    PDF
    753 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NGN203 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NGN203

    MCB

    PDF
    773 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NGN203 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NGN203

    MCB

    PDF
    716 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NGN203 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NGN203

    PDF
    753 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NGN203 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NGN203

    Declaration

    PDF
    535 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour NGN203 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour NGN203 du

    RoHS declaration NGN203 (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour NGN203 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour NGN203 du

    REACH declaration NGN203 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    NGN200 - Disjoncteur 2P 6/10kA D-0.5A 2M
    NGN200
    Disjoncteur 2P 6/10kA D-0.5A 2M
  • 2
    NGN201 - Disjoncteur 2P 6/10kA D-1A 2M
    NGN201
    Disjoncteur 2P 6/10kA D-1A 2M
  • 3
    NGN202 - Disjoncteur 2P 6/10kA D-2A 2M
    NGN202
    Disjoncteur 2P 6/10kA D-2A 2M
  • 4
    NGN204 - Disjoncteur 2P 6/10kA D-4A 2M
    NGN204
    Disjoncteur 2P 6/10kA D-4A 2M
  • 5
    NGN206 - Disjoncteur 2P 6/10kA D-6A 2M
    NGN206
    Disjoncteur 2P 6/10kA D-6A 2M

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group