Disjoncteur 1P 6/10kA D-1A 1M • NGN101 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs divisionnaires
  • Disjoncteurs divisionnaires NGN
  • 1 P.P. Courbe D, 6000 A / 10 kA
  • NGN101
Image  NGN101 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  NGN101 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Disjoncteur 1P 6/10kA D-1A 1M

NGN101

Image  NGN101 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  NGN101 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Disjoncteur 1P 6/10kA D-1A 1M NGN101

EAN
3250614628672
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pole protégé
    1
  • Nombre de pôles
    1 P
  • Type de pôles
    1 P
  • Courbe
    D
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    1
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 400 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
  • Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min)
    12 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    1 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    10 / 14.4 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC
    15 / 30 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC
    1.13 / 1.45 In
  • Courant assigné à -10°C selon IEC 60947
    1.5 A
  • Courant assigné à -15°C selon IEC 60947
    1.53 A
  • Courant assigné à -20°C selon IEC 60947
    1.57 A
  • Courant assigné à -25°C selon IEC 60947
    1.6 A
  • Courant assigné à -5°C selon IEC 60947
    1.46 A
  • Courant assigné à 0°C selon IEC 60947
    1.43 A
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    1.35 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    1.31 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    1.27 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    1.23 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    1.19 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    1.15 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    1.1 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    1.05 A
  • Courant assigné à 5°C selon IEC 60947
    1.39 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    1 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    0.95 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    0.89 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    0.83 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    0.76 A
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
Courant / température
  • Courant assigné à -25°C
    1.34 A
  • Courant assigné à -20°C
    1.32 A
  • Courant assigné à -15°C
    1.29 A
  • Courant assigné à -10°C
    1.26 A
  • Courant assigné à -5°C
    1.23 A
  • Courant assigné à 0°C
    1.2 A
  • Courant assigné à 5°C
    1.17 A
  • Courant assigné à 10°C
    1.14 A
  • Courant assigné à 25°C
    1.04 A
  • Courant assigné à 30°C
    1 A
  • Courant assigné à 35°C
    0.96 A
  • Courant assigné à 40°C
    0.92 A
  • Courant assigné à 45°C
    0.88 A
  • Courant assigné à 50°C
    0.84 A
  • Courant assigné à 55°C
    0.8 A
  • Courant assigné à 60°C
    0.75 A
  • Courant assigné à 65°C
    0.7 A
  • Courant assigné à 70°C
    0.64 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
    1.1
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
    1.2
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
    1.5
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
    1
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit
    3 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.13 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    0.13 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    20000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2,8Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Non applicable
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
  • Approprié pour montage encastré
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
  • Position des cages aval à la livraison
    ouvertes
  • Position des cages amont à la livraison
    ouvertes
Equipement
  • Accessoriable
    Oui
Standards
  • Texte norme
    EN 60898-1 ; IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C
Température
  • Température de calibration
    50 °C

Documents

  • Image produit

    Image NGN101 | Hager Afrique

    Image produit NGN101

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour NGN101 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NGN101

    PDF
    749 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NGN101 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NGN101

    PDF
    753 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NGN101 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NGN101

    MCB

    PDF
    773 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NGN101 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NGN101

    MCB

    PDF
    716 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NGN101 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NGN101

    PDF
    753 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NGN101 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NGN101

    Declaration

    PDF
    535 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour NGN101 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour NGN101 du

    RoHS declaration NGN101 (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour NGN101 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour NGN101 du

    REACH declaration NGN101 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    NGN100 - Disjoncteur 1P 6/10kA D-0.5A 1M
    NGN100
    Disjoncteur 1P 6/10kA D-0.5A 1M
  • 2
    NGN102 - Disjoncteur 1P 6/10kA D-2A 1M
    NGN102
    Disjoncteur 1P 6/10kA D-2A 1M
  • 3
    NGN103 - Disjoncteur 1P 6/10kA D-3A 1M
    NGN103
    Disjoncteur 1P 6/10kA D-3A 1M
  • 4
    NGN104 - Disjoncteur 1P 6/10kA D-4A 1M
    NGN104
    Disjoncteur 1P 6/10kA D-4A 1M
  • 5
    NGN106 - Disjoncteur 1P 6/10kA D-6A 1M
    NGN106
    Disjoncteur 1P 6/10kA D-6A 1M

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group