Disjoncteur 4P 6/10kA C-4A 4M NF404A
EAN
3250614668579
Conditionnement
3 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pole protégé4
-
Nombre de pôles4 P
-
CourbeC
Fonctions
-
Avec pole de Neutre coupéNon
Modèle
-
Nombre de modules4
Connectivité
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Principales caractéristiques électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-16 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal4 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-16 kA
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1.13 / 1.45 In
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif5 / 10 In
-
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC7 / 15 In
-
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC1.13 / 1.45 In
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)3 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-16 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-210 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-210 kA
Courant / température
-
Courant assigné à -25°C4.6 A
-
Courant assigné à -20°C4.6 A
-
Courant assigné à -15°C4.5 A
-
Courant assigné à -10°C4.5 A
-
Courant assigné à -5°C4.4 A
-
Courant assigné à 0°C4.4 A
-
Courant assigné à 5°C4.3 A
-
Courant assigné à 10°C4.2 A
-
Courant assigné à 15°C4.2 A
-
Courant assigné à 20°C4.1 A
-
Courant assigné à 25°C4.1 A
-
Courant assigné à 30°C4 A
-
Courant assigné à 35°C3.9 A
-
Courant assigné à 40°C3.9 A
-
Courant assigné à 45°C3.8 A
-
Courant assigné à 50°C3.7 A
-
Courant assigné à 55°C3.7 A
-
Courant assigné à 60°C3.6 A
-
Courant assigné à 65°C3.5 A
-
Courant assigné à 70°C3.5 A
Coefficient de correction du courant
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0.95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0.9
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0.85
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz1.1
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz1.2
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz1.5
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz1
Dimensions
-
Profondeur produit installé70 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé70 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN7.7 W
-
Puissance dissipée par pôle à In1.93 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles4000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres20000
Installation, montage
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Couple de serrage2,8Nm
-
Type de loquet haut pour produits modulairesNon applicable
-
Type de loquet bas pour produits modulairesMétallique
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
-
Démontabilité haute pour produits modulairesNon
-
Démontabilité basse pour produits modulairesNon
Connexion
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 / 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 / 25 mm²
Standards
-
Texte normeEN 60898-1
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…70 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/Exécutiontous climats
-
Température de stockage/transport-25…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour NF404A
PDF753 KBDéclaration UE de conformité pour NF404A
Declaration
PDF468 KBDéclaration UE de conformité pour NF404A
Declaration
PDF464 KBDéclaration UE de conformité pour NF404A
Declaration
PDF305 KBDéclaration UE de conformité pour NF404A
PDF773 KBDéclaration UE de conformité pour NF404A
PDF716 KBDéclaration UE de conformité pour NF404A
PDF537 KBDéclaration UE de conformité pour NF404A
UKCA Declaration of Conformity
PDF541 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour NF404A
PDF241 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour NF404A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour NF404A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation