Disjoncteur 2P 6/10kA C-63A 2M • NF263A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs divisionnaires
  • Disjoncteurs divisionnaires NE, NF
  • 2 P.P. Courbe C, 6000 A / 10 kA
  • NF263A

Disjoncteur 2P 6/10kA C-63A 2M

NF263A

  • Distribution d'énergie

Disjoncteur 2P 6/10kA C-63A 2M NF263A

EAN
3250614668371
Conditionnement
6 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pole protégé
    2
  • Nombre de pôles
    2 P
  • Type de pôles
    2 P
  • Courbe
    C
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    5 / 10 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC
    7 / 15 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC
    1.13 / 1.45 In
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    3 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
Courant / température
  • Courant assigné à -25°C
    81.1 A
  • Courant assigné à -20°C
    79.6 A
  • Courant assigné à -15°C
    78.1 A
  • Courant assigné à -10°C
    76.6 A
  • Courant assigné à -5°C
    75 A
  • Courant assigné à 0°C
    73.4 A
  • Courant assigné à 5°C
    71.8 A
  • Courant assigné à 10°C
    70.1 A
  • Courant assigné à 15°C
    68.4 A
  • Courant assigné à 20°C
    66.7 A
  • Courant assigné à 25°C
    64.9 A
  • Courant assigné à 30°C
    63 A
  • Courant assigné à 35°C
    62.8 A
  • Courant assigné à 40°C
    62.6 A
  • Courant assigné à 45°C
    62.3 A
  • Courant assigné à 50°C
    62.1 A
  • Courant assigné à 55°C
    61.9 A
  • Courant assigné à 60°C
    61.7 A
  • Courant assigné à 65°C
    61.4 A
  • Courant assigné à 70°C
    61.2 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
    1.1
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
    1.2
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
    1.5
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
    1
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    12 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    6.17 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    20000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2,8Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Non applicable
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Métallique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Non
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Non
Connexion
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
  • Type de connexion
    cage à vis
Standards
  • Texte norme
    EN 60898-1
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C
Identification
  • Design pour produits B.G. protection
    FD

Documents

  • Image produit

    Image NF263A | Hager Afrique

    Image produit NF263A

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour NF263A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NF263A

    PDF
    749 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NF263A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NF263A

    MCB

    PDF
    716 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NF263A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NF263A

    Declaration

    PDF
    468 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NF263A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NF263A

    PDF
    753 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NF263A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NF263A

    PDF
    753 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour NF263A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour NF263A

    MCB

    PDF
    773 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour NF263A | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour NF263A

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)

    PDF
    9 MB
    Image Profil Environnemental Produit pour NF263A | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour NF263A

    PDF
    241 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour NF263A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour NF263A du

    REACH declaration NF263A (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour NF263A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour NF263A du

    RoHS declaration NF263A (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    NF202A - Disjoncteur 2P 6/10kA C-2A 2M
    NF202A
    Disjoncteur 2P 6/10kA C-2A 2M
  • 2
    NF203A - Disjoncteur 2P 6/10kA C-3A 2M
    NF203A
    Disjoncteur 2P 6/10kA C-3A 2M
  • 3
    NF204A - Disjoncteur 2P 6/10kA C-4A 2M
    NF204A
    Disjoncteur 2P 6/10kA C-4A 2M
  • 4
    NF206A - Disjoncteur 2P 6/10kA C-6A 2M
    NF206A
    Disjoncteur 2P 6/10kA C-6A 2M
  • 5
    NF210A - Disjoncteur 2P 6/10kA C-10A 2M
    NF210A
    Disjoncteur 2P 6/10kA C-10A 2M

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group