Disjoncteur 4P 10kA/15kA C-0.5A 4M NCN400A
EAN
3250614615894
Conditionnement
3 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutresans neutre
-
Nombre de pole protégé4
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles4 P
-
Mode de fixationrail DIN
-
CourbeC
Fonctions
-
Avec pole de Neutre coupéNon
Modèle
-
Nombre de modules4
Connectivité
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Principales caractéristiques électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-110 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6000 V
-
Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min)12 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal0.5 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-17.5 kA
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1.13 / 1.45 In
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif5 / 10 In
-
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC7 / 15 In
-
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC1.13 / 1.45 In
-
Courant assigné à -10°C selon IEC 609470.78 A
-
Courant assigné à -15°C selon IEC 609470.8 A
-
Courant assigné à -20°C selon IEC 609470.82 A
-
Courant assigné à -25°C selon IEC 609470.84 A
-
Courant assigné à -5°C selon IEC 609470.76 A
-
Courant assigné à 0°C selon IEC 609470.74 A
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 609470.7 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 609470.68 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 609470.66 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 609470.61 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC 609470.58 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC 609470.56 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 609470.53 A
-
Courant assigné à 5°C selon IEC 609470.72 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 609470.5 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 609470.46 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC 609470.43 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 609470.38 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 609470.34 A
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-230 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-230 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-215 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-215 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 415V AC selon IEC 60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-230 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-215 kA
Courant / température
-
Courant assigné à -25°C0.69 A
-
Courant assigné à -20°C0.67 A
-
Courant assigné à -15°C0.66 A
-
Courant assigné à -10°C0.64 A
-
Courant assigné à -5°C0.63 A
-
Courant assigné à 0°C0.61 A
-
Courant assigné à 5°C0.59 A
-
Courant assigné à 10°C0.58 A
-
Courant assigné à 25°C0.52 A
-
Courant assigné à 30°C0.5 A
-
Courant assigné à 35°C0.48 A
-
Courant assigné à 40°C0.45 A
-
Courant assigné à 45°C0.43 A
-
Courant assigné à 50°C0.4 A
-
Courant assigné à 55°C0.37 A
-
Courant assigné à 60°C0.34 A
-
Courant assigné à 65°C0.31 A
-
Courant assigné à 70°C0.27 A
Coefficient de correction du courant
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0.95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0.9
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0.85
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz1.1
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz1.2
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz1.5
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz1.1
Dimensions
-
Profondeur produit installé70 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé70 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit3 W
-
Puissance dissipée totale sous IN5.72 W
-
Puissance dissipée par pôle à In1.49 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles4000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres20000
Installation, montage
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Couple de serrage2,8Nm
-
Type de loquet haut pour produits modulairesNon applicable
-
Type de loquet bas pour produits modulairesPlastique
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
-
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
-
Démontabilité basse pour produits modulairesOui
-
Approprié pour montage encastréOui
Connexion
-
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple1 / 25 mm²
-
Section de raccord bornes aval en câble rigide1 / 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 / 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 / 25 mm²
-
Position des cages aval à la livraisonouvertes
-
Position des cages amont à la livraisonouvertes
Equipement
-
AccessoriableOui
-
Intègere porte étiquette transparentOui
Standards
-
Texte normeEN 60898-1 ; IEC 60947-2
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…70 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-25…80 °C
Température
-
Température de calibration50 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour NCN400A
PDF525 KBLicence produit pour NCN400A
PDF243 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour NCN400A
Declaration
PDF689 KBDéclaration UE de conformité pour NCN400A
Declaration
PDF710 KBDéclaration UE de conformité pour NCN400A
Declaration
PDF786 KBDéclaration UE de conformité pour NCN400A
Declaration
PDF716 KBDéclaration UE de conformité pour NCN400A
PDF812 KBDéclaration UE de conformité pour NCN400A
PDF789 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour NCN400A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour NCN400A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation