Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-10A 2M • NBN210A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

    Menu
    • Produits
    • Solutions
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
      • Solutions
      • Distribution d'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Gestion de l'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Appareillage mural
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Automatisme du bâtiment
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Sécurité
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Cheminement de câbles
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Inspirations et connaissances
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
      • Inspirations et connaissances
      • Formations
        • Tutoriels vidéo
        • Cours en ligne
        • Voir tout
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Projets références
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Support
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
      • Support
      • Trouver un distributeur
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • FAQ
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Téléchargements
        • Brochure
        • Catalogue
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Outils digitaux
        • Hagercad
        • eCat app
        • Outils digitaux
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Contactez-nous
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • A propos de Hager
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
      • A propos de Hager
      • Développement durable
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Newsletter
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Investissements
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Voir toutes les catégories
    Compte
    • Catalogue
    • Distribution d'énergie
    • Protection
    • Disjoncteurs divisionnaires
    • Disjoncteurs divisionnaires NBN, NCN, NDN
    • 2 P.P. Courbe B, 10 000 A / 15 kA
    • NBN210A
    Image  NBN210A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  NBN210A du produit Hager Afrique | Hager Afrique

    Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-10A 2M

    NBN210A

    Image  NBN210A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  NBN210A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    • Distribution d'énergie

    Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-10A 2M NBN210A

    EAN
    3250614618178
    Conditionnement
    6 PCEs

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Accessoires
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Position du neutre
      sans neutre
    • Nombre de pole protégé
      2
    • Nombre de pôles
      2 P
    • Type de pôles
      2 P
    • Courbe
      B
    Fonctions
    • Avec pole de Neutre coupé
      Non
    Modèle
    • Nombre de modules
      2
    Connectivité
    • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
      Bornes alignées
    • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
      Bornes alignées
    Principales caractéristiques électriques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
      10 kA
    • Tension assignée d'emploi Ue
      400 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      6000 V
    • Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min)
      12 V
    Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      10 A
    • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
      7.5 kA
    • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
      1.13 / 1.45 In
    • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
      3 / 5 In
    • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC
      4 / 7 In
    • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC
      1.13 / 1.45 In
    • Courant assigné à -10°C selon IEC 60947
      13.92 A
    • Courant assigné à -15°C selon IEC 60947
      14.2 A
    • Courant assigné à -20°C selon IEC 60947
      14.47 A
    • Courant assigné à -25°C selon IEC 60947
      14.74 A
    • Courant assigné à -5°C selon IEC 60947
      13.64 A
    • Courant assigné à 0°C selon IEC 60947
      13.35 A
    • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
      12.75 A
    • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
      12.44 A
    • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
      12.12 A
    • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
      11.79 A
    • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
      11.46 A
    • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
      11.11 A
    • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
      10.75 A
    • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
      10.38 A
    • Courant assigné à 5°C selon IEC 60947
      13.05 A
    • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
      10 A
    • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
      9.6 A
    • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
      9.19 A
    • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
      8.75 A
    • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
      8.29 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      10 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      30 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
      30 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      15 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
      15 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1
      10 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 415V AC selon IEC 60898-1
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
      30 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
      15 kA
    Courant / température
    • Courant assigné à -25°C
      12.86 A
    • Courant assigné à -20°C
      12.63 A
    • Courant assigné à -15°C
      12.39 A
    • Courant assigné à -10°C
      12.15 A
    • Courant assigné à -5°C
      11.9 A
    • Courant assigné à 0°C
      11.65 A
    • Courant assigné à 5°C
      11.39 A
    • Courant assigné à 10°C
      11.13 A
    • Courant assigné à 25°C
      10.29 A
    • Courant assigné à 30°C
      10 A
    • Courant assigné à 35°C
      9.7 A
    • Courant assigné à 40°C
      9.39 A
    • Courant assigné à 45°C
      9.06 A
    • Courant assigné à 50°C
      8.73 A
    • Courant assigné à 55°C
      8.38 A
    • Courant assigné à 60°C
      8.02 A
    • Courant assigné à 65°C
      7.64 A
    • Courant assigné à 70°C
      7.24 A
    Coefficient de correction du courant
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
      1
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
      0.95
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
      0.9
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
      0.85
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
      1.1
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
      1.2
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
      1.5
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
      1.1
    Dimensions
    • Profondeur produit installé
      70 mm
    • Hauteur produit installé
      83 mm
    • Largeur produit installé
      35 mm
    Fréquence
    • Fréquence
      50 à 60 Hz
    Puissance
    • Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit
      3 W
    • Puissance dissipée totale sous IN
      4.13 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      2.1 W
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      4000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      20000
    Installation, montage
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Couple de serrage
      2,8Nm
    • Type de loquet haut pour produits modulaires
      Non applicable
    • Type de loquet bas pour produits modulaires
      Plastique
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne biconnect
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      Oui
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      Oui
    • Approprié pour montage encastré
      Oui
    Connexion
    • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
      1 / 25 mm²
    • Section de raccord bornes aval en câble rigide
      1 / 35 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 / 35 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
      1 / 25 mm²
    • Position des cages aval à la livraison
      ouvertes
    • Position des cages amont à la livraison
      ouvertes
    Equipement
    • Accessoriable
      Oui
    Standards
    • Texte norme
      EN 60898-1 ; IEC 60947-2
    • Directive européenne WEEE
      concerné
    Sécurité
    • Conformité REACH
      Non
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25…70 °C
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Classe de limitation d'énergie I²t
      3
    • Altitude
      2000 m
    • Température de stockage/transport
      -25…80 °C
    Température
    • Température de calibration
      50 °C

    Documents

    • Image produit

      Image NBN210A | Hager Afrique

      Image produit NBN210A

    • Technique - Licence de produit

      Image Licence produit pour NBN210A | Hager Afrique

      Licence produit pour NBN210A

      Licence for ITALY

      PDF
      516 KB
      Image Licence produit pour NBN210A | Hager Afrique

      Licence produit pour NBN210A

      Licence for UNITED_KINGDOM

      PDF
      243 KB
    • Technique - Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité pour NBN210A | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour NBN210A

      UKCA Declaration of Conformity

      PDF
      653 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour NBN210A | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour NBN210A

      EU Declaration of Conformity

      PDF
      650 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour NBN210A | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour NBN210A

      Declaration

      PDF
      689 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour NBN210A | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour NBN210A

      Declaration

      PDF
      710 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour NBN210A | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour NBN210A

      Declaration

      PDF
      786 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour NBN210A | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour NBN210A

      Declaration

      PDF
      716 KB
    • Technique - Document PEP

      Image Profil Environnemental Produit pour NBN210A | Hager Afrique

      Profil Environnemental Produit pour NBN210A

      PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)

      PDF
      9 MB
    • Technique - Rapport RoHS

      Image Certificat RoHS pour NBN210A du | Hager Afrique

      Certificat RoHS pour NBN210A du

      REACH declaration NBN210A (english)

      PDF
      103 KB
    Plus de documentation

    Accessoires optionnels

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      NBN206A - Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-6A 2M
      NBN206A
      Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-6A 2M
    • 2
      NBN216A - Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-16A 2M
      NBN216A
      Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-16A 2M
    • 3
      NBN220A - Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-20A 2M
      NBN220A
      Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-20A 2M
    • 4
      NBN225A - Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-25A 2M
      NBN225A
      Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-25A 2M
    • 5
      NBN232A - Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-32A 2M
      NBN232A
      Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-32A 2M

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement des câbles
    • Automatisme du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Sécurité
    • Projets références

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

     

    Suivez-nous !

    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Ha­ger Group