Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-32A 1M • NBN132A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Protection
          • Disjoncteurs divisionnaires
          • Disjoncteurs divisionnaires NBN, NCN, NDN
          • 1 P.P. Courbe B, 10 000 A / 15 kA
          • NBN132A
          Image  NBN132A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  NBN132A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  NBN132A du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-32A 1M

          NBN132A

          Image  NBN132A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  NBN132A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  NBN132A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-32A 1M NBN132A

          EAN
          3250614618079
          Conditionnement
          12 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Position du neutre
            sans neutre
          • Nombre de pole protégé
            1
          • Nombre de pôles
            1 P
          • Type de pôles
            1 P
          • Courbe
            B
          Fonctions
          • Avec pole de Neutre coupé
            Non
          Modèle
          • Nombre de modules
            1
          Connectivité
          • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
            Bornes alignées
          • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
            Bornes alignées
          Principales caractéristiques électriques
          • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
            10 kA
          • Tension assignée d'emploi Ue
            230 / 400 V
          • Type de tension d'alimentation
            AC
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            500 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            6000 V
          • Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min)
            12 V
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            32 A
          • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
            7.5 kA
          • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
            1.13 / 1.45 In
          • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
            3 / 5 In
          • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC
            4 / 7 In
          • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC
            1.13 / 1.45 In
          • Courant assigné à -10°C selon IEC 60947
            41.8 A
          • Courant assigné à -15°C selon IEC 60947
            42.51 A
          • Courant assigné à -20°C selon IEC 60947
            43.21 A
          • Courant assigné à -25°C selon IEC 60947
            43.9 A
          • Courant assigné à -5°C selon IEC 60947
            41.07 A
          • Courant assigné à 0°C selon IEC 60947
            40.33 A
          • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
            38.81 A
          • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
            38.02 A
          • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
            37.22 A
          • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
            36.4 A
          • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
            35.57 A
          • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
            34.71 A
          • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
            33.83 A
          • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
            32.93 A
          • Courant assigné à 5°C selon IEC 60947
            39.57 A
          • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
            32 A
          • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
            31.04 A
          • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
            30.06 A
          • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
            29.04 A
          • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
            27.98 A
          • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
            10 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
            15 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
            15 kA
          • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1
            10 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
            15 kA
          Courant / température
          • Courant assigné à -25°C
            39.5 A
          • Courant assigné à -20°C
            38.88 A
          • Courant assigné à -15°C
            38.25 A
          • Courant assigné à -10°C
            37.6 A
          • Courant assigné à -5°C
            36.95 A
          • Courant assigné à 0°C
            36.28 A
          • Courant assigné à 5°C
            35.61 A
          • Courant assigné à 10°C
            34.91 A
          • Courant assigné à 25°C
            32.75 A
          • Courant assigné à 30°C
            32 A
          • Courant assigné à 35°C
            31.23 A
          • Courant assigné à 40°C
            30.44 A
          • Courant assigné à 45°C
            29.63 A
          • Courant assigné à 50°C
            28.79 A
          • Courant assigné à 55°C
            27.93 A
          • Courant assigné à 60°C
            27.04 A
          • Courant assigné à 65°C
            26.13 A
          • Courant assigné à 70°C
            25.18 A
          Coefficient de correction du courant
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
            1
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
            0.95
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
            0.9
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
            0.85
          • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
            1.1
          • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
            1.2
          • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
            1.5
          • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
            1.1
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            70 mm
          • Hauteur produit installé
            83 mm
          • Largeur produit installé
            17.5 mm
          Fréquence
          • Fréquence
            50 à 60 Hz
          Puissance
          • Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit
            6 W
          • Puissance dissipée totale sous IN
            3.65 W
          • Puissance dissipée par pôle à In
            3.65 W
          Endurance
          • Endurance électrique en nombre de cycles
            4000
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
            20000
          Installation, montage
          • Type de raccordement haut pour produits modulaires
            Borne à vis
          • Couple de serrage
            2,8Nm
          • Type de loquet haut pour produits modulaires
            Non applicable
          • Type de loquet bas pour produits modulaires
            Plastique
          • Type de raccordement bas pour produits modulaires
            Borne biconnect
          • Démontabilité haute pour produits modulaires
            Oui
          • Démontabilité basse pour produits modulaires
            Oui
          • Approprié pour montage encastré
            Oui
          Connexion
          • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
            1 / 25 mm²
          • Section de raccord bornes aval en câble rigide
            1 / 35 mm²
          • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
            1 / 35 mm²
          • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
            1 / 25 mm²
          • Position des cages aval à la livraison
            ouvertes
          • Position des cages amont à la livraison
            ouvertes
          Equipement
          • Accessoriable
            Oui
          Standards
          • Texte norme
            EN 60898-1 ; IEC 60947-2
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -25…70 °C
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            2
          • Classe de limitation d'énergie I²t
            3
          • Altitude
            2000 m
          • Température de stockage/transport
            -25…80 °C
          Température
          • Température de calibration
            50 °C

          Documents

          • Image produit

            Image NBN132A | Hager Afrique

            Image produit NBN132A

          • Licence de produit

            Image Licence produit pour NBN132A | Hager Afrique

            Licence produit pour NBN132A

            Licence for UNITED_KINGDOM

            PDF
            243 KB
            Image Licence produit pour NBN132A | Hager Afrique

            Licence produit pour NBN132A

            Licence for ITALY

            PDF
            516 KB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour NBN132A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour NBN132A

            Declaration

            PDF
            689 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour NBN132A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour NBN132A

            Declaration

            PDF
            710 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour NBN132A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour NBN132A

            EU Declaration of Conformity

            PDF
            650 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour NBN132A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour NBN132A

            UKCA Declaration of Conformity

            PDF
            653 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour NBN132A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour NBN132A

            Declaration

            PDF
            786 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour NBN132A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour NBN132A

            Declaration

            PDF
            716 KB
          • Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour NBN132A | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour NBN132A

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)

            PDF
            9 MB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour NBN132A du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour NBN132A du

            REACH declaration NBN132A (english)

            PDF
            103 KB
            Image Certificat RoHS pour NBN132A du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour NBN132A du

            RoHS declaration NBN132A (english)

            PDF
            103 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            NBN106A - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-6A 1M
            NBN106A
            Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-6A 1M
          • 2
            NBN110A - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-10A 1M
            NBN110A
            Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-10A 1M
          • 3
            NBN116A - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-16A 1M
            NBN116A
            Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-16A 1M
          • 4
            NBN120A - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-20A 1M
            NBN120A
            Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-20A 1M
          • 5
            NBN125A - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-25A 1M
            NBN125A
            Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-25A 1M

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group