Cache-borne 1P • MZN130 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

      Menu
      • Produits
      • Solutions
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
        • Solutions
        • Distribution d'énergie
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Gestion de l'énergie
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Appareillage mural
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Automatisme du bâtiment
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Sécurité
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Cheminement de câbles
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
        • Voir tout
      • Inspirations et connaissances
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
        • Inspirations et connaissances
        • Formations
          • Tutoriels vidéo
          • Cours en ligne
          • Voir tout
          Partager notre savoir-faire avec vous
          Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
          En savoir plus
        • Projets références
          Partager notre savoir-faire avec vous
          Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
          En savoir plus
        • Voir tout
      • Support
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
        • Support
        • Trouver un distributeur
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • FAQ
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • Téléchargements
          • Brochure
          • Catalogue
          • Voir tout
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • Outils digitaux
          • Hagercad
          • eCat app
          • Outils digitaux
          • Voir tout
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • Contactez-nous
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
        • Voir tout
      • A propos de Hager
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
        • A propos de Hager
        • Développement durable
          Le développement durable chez nous
          Notre démarche vers un avenir plus durable
          En savoir plus
        • Newsletter
          Le développement durable chez nous
          Notre démarche vers un avenir plus durable
          En savoir plus
        • Investissements
          Le développement durable chez nous
          Notre démarche vers un avenir plus durable
          En savoir plus
        • Voir tout
      • Voir toutes les catégories
      Compte
      • Catalogue
      • Distribution d'énergie
      • Protection
      • Disjoncteurs divisionnaires
      • Disjoncteurs divisionnaires multipolaires HM pour locaux professionnels
      • Capot et séparateur
      • MZN130
      Recherches en cours
      Image Filtre | Hager Afrique Filtre
      Image Filtre | Hager Afrique Filtre
      ProduitsAfficher

      Nos produits les plus consultés

      1
      1
      MZN130 - Cache borne 1P
      MZN130
      Cache borne 1P
      Image  MZN130 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
      Image  MZN130 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

      Cache borne 1P

      MZN130

      Image  MZN130 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
      Image  MZN130 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
      • Distribution d'énergie

      Cache borne 1P MZN130

      EAN
      3250614560071
      Conditionnement
      4 PCEs

      You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

      Ajouter à une liste
      Ajouter à une liste

      Connectez-vous pour créer une liste de produits

      Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

      Créer un compte S'identifier
      • Caractéristiques techniques
      • Documents
      • Plus de produits
      Fiche produit

      Caractéristiques techniques

      Dimensions
      • Profondeur produit installé
        48 mm
      • Hauteur produit installé
        50 mm
      • Largeur produit installé
        26 mm
      Standards
      • Directive européenne WEEE
        non concerné
      Identification
      • Design pour produits B.G. protection
        Non applicable

      Documents

      • Image produit

        Image MZN130 | Hager Afrique

        Image produit MZN130

      • Technique - Mode d emploi

        Image Notice d'instruction pour MZN130 | Hager Afrique

        Notice d'instruction pour MZN130

        notice capot cache-bornes MZN 130

        PDF
        297 KB
      • Technique - Rapport RoHS

        Image Certificat RoHS pour MZN130 du | Hager Afrique

        Certificat RoHS pour MZN130 du

        REACH declaration MZN130 (english)

        PDF
        103 KB
      Plus de documentation

      Découvrez nos autres produits de cette gamme

        1
      • 1
        MZN131 - Jeu de 3 séparateurs de phase
        MZN131
        Jeu de 3 séparateurs de phase

      Produits et solutions

      • Catalogue produits
      • Distribution d'énergie
      • Gestion de l'énergie
      • Cheminement des câbles
      • Automatisme du bâtiment
      • Appareillage mural
      • Sécurité
      • Projets références

      Aide et contact

      • Partenaire le plus proche
      • Contactez-nous
      • FAQs
      • Vidéos tutoriels
        Outils digitaux
      • Documentation
      • Formations et webinaires
      • Actualités

      Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

      Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
      Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
      Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

      En savoir plus sur Hager

       

      Suivez-nous !

      • Politique de confidentialité
      • Cookies
      • Hagergroup
      • Signaler une vulnérabilité

      © 2022 Ha­ger Group