![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Auxiliaire de télécommande MZ903
EAN
3250614329005
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules3
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue207 / 230 / 253 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement6 kV
-
Tension circuit de commande en CA207 / 230 / 253 V
-
Tension assignée d'emploi en continue230 V
Intensité du courant
-
Courant assigné d'emploi en AC15 A
-
Intensité de repos0 mA
Dimensions
-
Profondeur produit installé71 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé54 mm
Puissance
-
Consommation à l'appel1173 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN0.11 W
Equipement
-
Nombre de contacts à ouverture0
-
Nombre de contacts à fermeture2
-
Nombre de contacts inverseurs0
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Rigidité diélectrique distance bobine contact6kV
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…40 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour MZ903
PDF3 MBNotice d'instruction pour MZ903
PDF191 KB
Plus de documentation