Bouton ATU coup de poing • MZ530N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs moteurs
  • Disjoncteurs moteurs et accessoires
  • Bouton d'arrêt d'urgence déporté
  • MZ530N

Bouton arrêt d'urgence déporté type coup de poing

MZ530N

Image  MZ530N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Bouton arrêt d'urgence déporté type coup de poing MZ530N

EAN
3250614565175
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
    Oui
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 500 V
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    6000 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    24 / 220 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    6 A
  • Imin=f(U=230V AC) du circuit de puissance
    6 A
  • Imin=f(U=230V DC) du circuit de puissance
    0.2 A
  • Imin=f(U=24V DC) du circuit de puissance
    3 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    104 mm
  • Hauteur produit installé
    80 mm
  • Largeur produit installé
    72 mm
Endurance
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    10000
Matières
  • Matière
    matière plastique
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    2,5mm²
Equipement
  • Nombre de contacts à ouverture
    1
  • Nombre de contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts inverseurs
    0
  • Nombre de clés
    0
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…55 °C
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image MZ530N | Hager Afrique

    Image produit MZ530N

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour MZ530N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour MZ530N

    PDF
    0
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour MZ530N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZ530N

    Declaration

    PDF
    433 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZ530N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZ530N

    Declaration Of Conformity

    PDF
    426 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZ530N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZ530N

    Declaration

    PDF
    118 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZ530N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZ530N

    PDF
    442 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour MZ530N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour MZ530N du

    REACH declaration MZ530N (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group