Contact sign déf Disj.moteur 2F • MZ527N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs moteurs
  • Disjoncteurs moteurs et accessoires
  • Contact signal défaut
  • MZ527N
Image  MZ527N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  MZ527N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  MZ527N du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Contact signal défaut disj moteur 2F

MZ527N

Image  MZ527N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  MZ527N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  MZ527N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Contact signal défaut disj moteur 2F MZ527N

EAN
3250614565120
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre maximal de pôles du produit principal
    3
Modèle
  • Nombre de modules
    0.5
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 500 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    40/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    690 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    24 / 220 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    3 A
  • Simulation du courant de fuite
    Non
  • Courant maximal
    25 A
  • Courant assigné nominal
    1 A
  • Imin=f(U=230V AC) du circuit de puissance
    3 A
  • Imin=f(U=230V DC) du circuit de puissance
    0.25 A
  • Imin=f(U=400V AC) du circuit de puissance
    2 A
  • Imin=f(U=24V DC) du circuit de puissance
    2 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Largeur produit installé
    9 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.2 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    0.1 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    5000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    10000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,3Nm
  • Monté d'usine
    Non
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    2,5mm²
  • Type de contact
    2F
  • Type de connexion
    cage à vis
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Contact de signalisation de défaut
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    2
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Nombre de contacts à ouverture
    0
  • Nombre de contacts à fermeture
    2
  • Nombre de contacts inverseurs
    0
  • Nbre contact auxiliaire signal défaut
    2
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…55 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    95% / 80°C
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image MZ527N | Hager Afrique

    Image produit MZ527N

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour MZ527N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour MZ527N

    PDF
    0
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour MZ527N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZ527N

    Declaration

    PDF
    433 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZ527N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZ527N

    Declaration

    PDF
    118 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZ527N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZ527N

    PDF
    442 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZ527N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZ527N

    Declaration Of Conformity

    PDF
    426 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour MZ527N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour MZ527N du

    REACH declaration MZ527N (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group