![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Coffret saillie IP55 disjoncteur moteur MZ521N
EAN
3250614565168
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules3
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal25 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé125 mm
-
Hauteur produit installé158 mm
-
Largeur produit installé80 mm
Porte, couvercle
-
Indice de protection avec porte IP55
Matières
-
Matièrepolystyrol (PS)
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…55 °C
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-25…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour MZ521N
Declaration
PDF118 KBDéclaration UE de conformité pour MZ521N
Declaration
PDF433 KBDéclaration UE de conformité pour MZ521N
PDF442 KBDéclaration UE de conformité pour MZ521N
PDF426 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour MZ521N
PDF317 KB
Plus de documentation