CA Disj.moteur 10+1F • MZ520N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs moteurs
  • Disjoncteurs moteurs et accessoires
  • Contacts auxiliaires
  • MZ520N
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

2
1
MZ520N - Contacteur auxiliaire pr disj moteur 10+1F
MZ520N
Contacteur auxiliaire pr disj moteur 10+1F
2
MZ522N - Contacteur auxiliaire face av disj moteur 1F
MZ522N
Contacteur auxiliaire face av disj moteur 1F

Contacteur auxiliaire pr disj moteur 10+1F

MZ520N

  • Distribution d'énergie

Contacteur auxiliaire pr disj moteur 10+1F MZ520N

EAN
3250614565106
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre maximal de pôles du produit principal
    3
Modèle
  • Nombre de modules
    0.5
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 500 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    40/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    690 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    24 / 220 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    3 A
  • Courant maximal
    25 A
  • Courant assigné nominal
    1 A
  • Imin=f(U=230V AC) du circuit de puissance
    3 A
  • Imin=f(U=230V DC) du circuit de puissance
    0.25 A
  • Imin=f(U=400V AC) du circuit de puissance
    2 A
  • Imin=f(U=24V DC) du circuit de puissance
    2 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Largeur produit installé
    9 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.04 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    0.04 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    50000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    100000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,3Nm
  • Monté d'usine
    Non
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    2,5mm²
  • Type de contact
    1O+1F
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    1
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    1
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Nombre de contacts à ouverture
    1
  • Nombre de contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts inverseurs
    0
  • Nbre contact auxiliaire signal défaut
    0
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…55 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    95% / 80°C
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image MZ520N | Hager Afrique

    Image produit MZ520N

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour MZ520N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour MZ520N

    PDF
    0
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour MZ520N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZ520N

    Declaration

    PDF
    433 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZ520N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZ520N

    Declaration Of Conformity

    PDF
    426 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZ520N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZ520N

    PDF
    442 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZ520N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZ520N

    Declaration

    PDF
    118 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour MZ520N | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour MZ520N

    PDF
    309 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour MZ520N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour MZ520N du

    REACH declaration MZ520N (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    MZ522N - Contacteur auxiliaire face av disj moteur 1F
    MZ522N
    Contacteur auxiliaire face av disj moteur 1F

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group