Disjoncteur 3P 3kA C-32A 3M • MW332 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs divisionnaires
  • Disjoncteurs divisionnaires MV, MW
  • 3 P.P. Courbe C, 3000 A / 4.5 kA
  • MW332
Image  MW332 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  MW332 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Disjoncteur 3P 3kA C-32A 3M

MW332

Image  MW332 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  MW332 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Disjoncteur 3P 3kA C-32A 3M MW332

EAN
3250614533327
Conditionnement
4 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pole protégé
    3
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
  • Courbe
    C
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    3
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    3 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 400 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    32 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
    3 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    5 / 10 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC
    7 / 15 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC
    1.13 / 1.45 In
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    3 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
    3 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    4.5 kA
Courant / température
  • Courant assigné à -25°C
    40.8 A
  • Courant assigné à -20°C
    40.1 A
  • Courant assigné à -15°C
    39.3 A
  • Courant assigné à -10°C
    38.6 A
  • Courant assigné à -5°C
    37.8 A
  • Courant assigné à 0°C
    37.1 A
  • Courant assigné à 5°C
    36.3 A
  • Courant assigné à 10°C
    35.5 A
  • Courant assigné à 15°C
    34.6 A
  • Courant assigné à 20°C
    33.8 A
  • Courant assigné à 25°C
    32.9 A
  • Courant assigné à 30°C
    32 A
  • Courant assigné à 35°C
    31.1 A
  • Courant assigné à 40°C
    30.1 A
  • Courant assigné à 45°C
    29.1 A
  • Courant assigné à 50°C
    28.1 A
  • Courant assigné à 55°C
    27.1 A
  • Courant assigné à 60°C
    26 A
  • Courant assigné à 65°C
    25 A
  • Courant assigné à 70°C
    24 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
    1.1
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
    1.2
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
    1.5
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
    1
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    52.5 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    12.3 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    4.67 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    20000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2,8Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Non applicable
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Métallique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Non
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Non
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 25mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1 / 35mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
  • Type de connexion
    cage à vis
Standards
  • Texte norme
    EN 60898-1
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C
Identification
  • Design pour produits B.G. protection
    FD

Documents

  • Image produit

    Image MW332 | Hager Afrique

    Image produit MW332

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour MW332 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MW332

    Declaration

    PDF
    579 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MW332 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MW332

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    519 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MW332 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MW332

    Declaration

    PDF
    339 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour MW332 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour MW332

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)

    PDF
    9 MB
    Image Profil Environnemental Produit pour MW332 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour MW332

    PDF
    241 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour MW332 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour MW332 du

    RoHS declaration MW332 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour MW332 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour MW332 du

    REACH declaration MW332 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    MW306 - Disjoncteur 3P 3kA C-6A 3M
    MW306
    Disjoncteur 3P 3kA C-6A 3M
  • 2
    MW310 - Disjoncteur 3P 3kA C-10A 3M
    MW310
    Disjoncteur 3P 3kA C-10A 3M
  • 3
    MW316 - Disjoncteur 3P 3kA C-16A 3M
    MW316
    Disjoncteur 3P 3kA C-16A 3M
  • 4
    MW320 - Disjoncteur 3P 3kA C-20A 3M
    MW320
    Disjoncteur 3P 3kA C-20A 3M
  • 5
    MW325 - Disjoncteur 3P 3kA C-25A 3M
    MW325
    Disjoncteur 3P 3kA C-25A 3M

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group