![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Disjoncteur magnétique 3P 25kA 0.63A 400V access. indicateur IEC 947-2 MMN300
EAN
3250614440113
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutrenon applicable
-
Nombre de pole protégé3
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3 P
-
Mode de fixationrail DIN symétrique
Fonctions
-
Avec pole de Neutre coupéNon
Modèle
-
Nombre de modules3
Connectivité
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue415 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6000 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal0.63 A
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif12 In
-
Courant assigné à -10°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à -15°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à -20°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à -25°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à -5°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à 0°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à 5°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 609470.63 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 609470.63 A
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)3 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)3 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-225 kA
Coefficient de correction du courant
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0.95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0.9
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0.85
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz1.1
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz1.2
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz1.5
-
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz1
Dimensions
-
Profondeur produit installé70 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé52.5 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit3 W
-
Puissance dissipée totale sous IN0.5 W
-
Puissance dissipée par pôle à In0.2 W
Déclenchement
-
Temps de réponse à l'ouverture7 ms
Installation, montage
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Couple de serrage2,8Nm
-
Type de loquet haut pour produits modulairesPlastique
-
Type de loquet bas pour produits modulairesPlastique
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
-
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
-
Démontabilité basse pour produits modulairesOui
-
Approprié pour montage encastréOui
Connexion
-
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple1 / 25 mm²
-
Section de raccord bornes aval en câble rigide1 / 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 / 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 / 25 mm²
-
Position des cages aval à la livraisonouvertes
-
Position des cages amont à la livraisonouvertes
Equipement
-
AccessoriableOui
-
Intègere porte étiquette transparentOui
Standards
-
Texte normeIEC 60947-2
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…70 °C
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-25…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour MMN300
Declaration
PDF689 KBDéclaration UE de conformité pour MMN300
PDF812 KBDéclaration UE de conformité pour MMN300
Declaration
PDF329 KBDéclaration UE de conformité pour MMN300
PDF789 KBDéclaration UE de conformité pour MMN300
Declaration
PDF710 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour MMN300 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour MMN300 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation