Disj. mag. 2P 25kA 20A 400V • MMN220 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs magnétiques
  • Disjoncteurs magnétiques pour locaux professionnels
  • 2 P.P. magnétique 25 kA
  • MMN220

Disjoncteur magnétique 2P 25kA 20A 400V access. indicateur IEC 947-2

MMN220

  • Distribution d'énergie

Disjoncteur magnétique 2P 25kA 20A 400V access. indicateur IEC 947-2 MMN220

EAN
3250614440090
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    non applicable
  • Nombre de pole protégé
    2
  • Nombre de pôles
    2 P
  • Type de pôles
    2 P
  • Courbe
    Mag
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    20 A
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    12 In
  • Courant assigné à -10°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à -15°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à -20°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à -25°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à -5°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à 0°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à 5°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    20 A
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    3 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
    1.1
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
    1.2
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
    1.5
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
    1
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit
    4.5 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    4.6 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    2.3 W
Déclenchement
  • Temps de réponse à l'ouverture
    7 ms
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2,8Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
  • Approprié pour montage encastré
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
  • Position des cages aval à la livraison
    ouvertes
  • Position des cages amont à la livraison
    ouvertes
Equipement
  • Accessoriable
    Oui
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image MMN220 | Hager Afrique

    Image produit MMN220

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour MMN220 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MMN220

    Declaration

    PDF
    710 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MMN220 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MMN220

    UKCA Declaration of Conformity

    PDF
    653 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MMN220 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MMN220

    Declaration

    PDF
    329 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MMN220 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MMN220

    Declaration

    PDF
    689 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MMN220 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MMN220

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    650 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour MMN220 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour MMN220 du

    REACH declaration MMN220 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    MMN200 - Disjoncteur magnétique 2P 25kA 0.63A 2 modules
    MMN200
    Disjoncteur magnétique 2P 25kA 0.63A 2 modules
  • 2
    MMN201 - Disjoncteur magnétique 2P 25kA 1.25A 400V access. indicateur IEC 947-2
    MMN201
    Disjoncteur magnétique 2P 25kA 1.25A 400V access. indicateur IEC 947-2
  • 3
    MMN202 - Disjoncteur magnétique 2P 25kA 1.60A 2 modules
    MMN202
    Disjoncteur magnétique 2P 25kA 1.60A 2 modules
  • 4
    MMN203 - Disjoncteur magnétique 2P 25kA 2.5A 400V access. indicateur IEC 947-2
    MMN203
    Disjoncteur magnétique 2P 25kA 2.5A 400V access. indicateur IEC 947-2
  • 5
    MMN204 - Disjoncteur magnétique 2P 25kA 4A 400V access. indicateur IEC 947-2
    MMN204
    Disjoncteur magnétique 2P 25kA 4A 400V access. indicateur IEC 947-2

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group