Disjoncteur moteur taille 1 6.3-10A • MM510N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Protection
          • Disjoncteurs moteurs
          • Disjoncteurs moteurs et accessoires
          • Disjoncteurs moteurs
          • MM510N
          Image  MM510N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  MM510N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  MM510N du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Disjoncteur moteur 3P 6.3-10A ; 2.2/4 kW à 230/415V

          MM510N

          Image  MM510N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  MM510N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  MM510N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Disjoncteur moteur 3P 6.3-10A ; 2.2/4 kW à 230/415V MM510N

          EAN
          3250614435232
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier

          Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type de commande
            poignée rotative courte
          • Nombre de pôles
            3 P
          • Type de pôles
            3 P
          Modèle
          • Nombre de modules
            2.5
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            690 V
          • Type de tension d'alimentation
            AC
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            690 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            6000 V
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            10 A
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
            3 kA
          • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
            12.4 / 15.5 / 18.6 In
          • Calibre du courant de réglage thermique à 30°
            6.3 / 6.8 / 7.2 / 7.7 / 8.2 / 8.6 / 9.1 / 9.5 / 10 A
          • Courant assigné à 0°C selon IEC 60947
            0.42 A
          • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
            0.42 A
          • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
            0.42 A
          • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
            0.42 A
          • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
            0.42 A
          • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
            0.42 A
          • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
            100 %
          • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
            150 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
            150 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
            150 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
            150 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
            150 kA
          Dimensions
          • Longueur de dénudage connexions circuit de puissance
            10 mm
          Fréquence
          • Fréquence
            50 à 60 Hz
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            6.48 W
          • Puissance normalisé des moteurs triphasés en AC3 sous 230V
            2.2 kW
          • Puissance normalisé des moteurs triphasés en AC3 sous 400V
            4 kW
          • Puissance d'emploi pour 3P sous 220-230V AC3 selon IEC60947-4
            2.2 kW
          • Puissance d'emploi pour 3P sous 240V AC3 selon IEC60947-4
            2.2 kW
          • Puissance d'emploi pour 3P sous 415V AC3 selon IEC60947-4
            4 kW
          • Puissance d'emploi pour 3P sous 440V AC3 selon IEC60947-4
            4 kW
          • Puissance d'emploi pour 3P sous 500V AC3 selon IEC60947-4
            4 kW
          Spécifications électriques
          • Couple de serrage nominal du circuit de puissance
            1.7 Nm
          Endurance
          • Endurance électrique en nombre de cycles
            50000
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres par heure
            40
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
            100000
          Installation, montage
          • Couple de serrage
            1,7Nm
          • Type de raccordement circuit de puissance
            Borne à vis
          Connexion
          • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
            1 / 6 mm²
          • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
            1 / 6 mm²
          • Section de raccordement câble souple avec embout circuit de puissance
            1x (1 - 6) mm² / 2x (1 - 6) mm²
          • Section de raccordement câble rigide circuit de puissance
            1x (1 - 6) mm² / 2x (1 - 6) mm²
          • Type de connexion
            cage à vis
          Configuration
          • Valeur de seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
            124 / 186 A
          • Mode de réglage magnétique suivant IN ou IrTh
            IN
          Accessoires inclus
          • Outillage connexions circuit de puissance
            PZ2 / Plat 1 - 6
          Equipement
          • Compensation automatique de température
            -5 / 40 °C
          • Accessoriable
            Oui
          Cas d'emploi
          • Catégorie d'emploi
            AC3
          Standards
          • Texte norme
            IEC 60947-4-1 ; EN 60947-4-1
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sensible à une défaillance de phase
            Oui
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -25…55 °C
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            3
          • Température de stockage/transport
            -25…80 °C
          Température
          • Température de calibration
            30 °C

          Documents

          • Image produit

            Image MM510N | Hager Afrique

            Image produit MM510N

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour MM510N | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour MM510N

            PDF
            4 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour MM510N | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour MM510N

            Declaration

            PDF
            433 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour MM510N | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour MM510N

            PDF
            442 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour MM510N | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour MM510N

            Declaration Of Conformity

            PDF
            426 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour MM510N | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour MM510N

            Declaration

            PDF
            118 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour MM510N | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour MM510N

            PDF
            316 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour MM510N du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour MM510N du

            RoHS declaration MM510N (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour MM510N du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour MM510N du

            REACH declaration MM510N (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group