Disjoncteur moteur taille 1 1.6-2.5A • MM507N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs moteurs
  • Disjoncteurs moteurs et accessoires
  • Disjoncteurs moteurs
  • MM507N
Image  MM507N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  MM507N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  MM507N du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Disjoncteur moteur 3P 1.6-2.5A ; 0.37/0.75 kW à 230/415V

MM507N

Image  MM507N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  MM507N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  MM507N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Disjoncteur moteur 3P 1.6-2.5A ; 0.37/0.75 kW à 230/415V MM507N

EAN
3250614435201
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    poignée rotative courte
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
Modèle
  • Nombre de modules
    2.5
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    690 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    690 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    2.5 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
    5 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    12.4 / 15.5 / 18.6 In
  • Calibre du courant de réglage thermique à 30°
    1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 A
  • Courant assigné à 0°C selon IEC 60947
    2.5 A
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    2.5 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    2.5 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    2.5 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    2.5 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    2.5 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
    100 %
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    150 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    150 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    150 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    100 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
    150 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
    150 kA
Dimensions
  • Longueur de dénudage connexions circuit de puissance
    10 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    5.16 W
  • Puissance normalisé des moteurs triphasés en AC3 sous 230V
    0.37 kW
  • Puissance normalisé des moteurs triphasés en AC3 sous 400V
    0.75 kW
  • Puissance d'emploi pour 3P sous 220-230V AC3 selon IEC60947-4
    0.37 kW
  • Puissance d'emploi pour 3P sous 240V AC3 selon IEC60947-4
    0.37 kW
  • Puissance d'emploi pour 3P sous 415V AC3 selon IEC60947-4
    0.75 kW
  • Puissance d'emploi pour 3P sous 440V AC3 selon IEC60947-4
    1.1 kW
  • Puissance d'emploi pour 3P sous 500V AC3 selon IEC60947-4
    1.1 kW
Spécifications électriques
  • Couple de serrage nominal du circuit de puissance
    1.7 Nm
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    50000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres par heure
    40
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    100000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,7Nm
  • Type de raccordement circuit de puissance
    Borne à vis
Connexion
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 6 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 6 mm²
  • Section de raccordement câble souple avec embout circuit de puissance
    1x (1 - 6) mm² / 2x (1 - 6) mm²
  • Section de raccordement câble rigide circuit de puissance
    1x (1 - 6) mm² / 2x (1 - 6) mm²
  • Type de connexion
    cage à vis
Configuration
  • Valeur de seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    31 / 46.5 A
  • Mode de réglage magnétique suivant IN ou IrTh
    IN
Accessoires inclus
  • Outillage connexions circuit de puissance
    PZ2 / Plat 1 - 6
Equipement
  • Compensation automatique de température
    -5 / 40 °C
  • Accessoriable
    Oui
Cas d'emploi
  • Catégorie d'emploi
    AC3
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-4-1 ; EN 60947-4-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Sensible à une défaillance de phase
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…55 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C
Température
  • Température de calibration
    30 °C

Documents

  • Image produit

    Image MM507N | Hager Afrique

    Image produit MM507N

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour MM507N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour MM507N

    PDF
    4 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour MM507N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MM507N

    Declaration Of Conformity

    PDF
    426 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MM507N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MM507N

    PDF
    442 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MM507N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MM507N

    Declaration

    PDF
    433 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MM507N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MM507N

    Declaration

    PDF
    118 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour MM507N | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour MM507N

    PDF
    316 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour MM507N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour MM507N du

    RoHS declaration MM507N (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour MM507N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour MM507N du

    REACH declaration MM507N (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group