Disjoncteur moteur 3P 0.16-0.25A ; 0.03/0.06 kW à 230/415V MM502N
EAN
3250614435157
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandepoignée rotative courte
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3 P
Modèle
-
Nombre de modules2.5
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue690 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement690 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6000 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal0.25 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2150 kA
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif12.4 / 15.5 / 18.6 In
-
Calibre du courant de réglage thermique à 30°0.16 / 0.17 / 0.18 / 0.19 / 0.21 / 0.22 / 0.23 / 0.24 / 0.25 A
-
Courant assigné à 0°C selon IEC 609470.25 A
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 609470.25 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 609470.25 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 609470.25 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC 609470.25 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 609470.25 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2100 %
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2150 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2150 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2150 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2100 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2150 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2150 kA
Dimensions
-
Longueur de dénudage connexions circuit de puissance10 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN5.15 W
-
Puissance normalisé des moteurs triphasés en AC3 sous 400V0.06 kW
-
Puissance d'emploi pour 3P sous 415V AC3 selon IEC60947-40.06 kW
-
Puissance d'emploi pour 3P sous 440V AC3 selon IEC60947-40.06 kW
-
Puissance d'emploi pour 3P sous 500V AC3 selon IEC60947-40.06 kW
Spécifications électriques
-
Couple de serrage nominal du circuit de puissance1.7 Nm
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles50000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres par heure40
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres100000
Installation, montage
-
Couple de serrage1,7Nm
-
Type de raccordement circuit de puissanceBorne à vis
Connexion
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 / 6 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 / 6 mm²
-
Section de raccordement câble souple avec embout circuit de puissance1x (1 - 6) mm² / 2x (1 - 6) mm²
-
Section de raccordement câble rigide circuit de puissance1x (1 - 6) mm² / 2x (1 - 6) mm²
-
Type de connexioncage à vis
Configuration
-
Valeur de seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif3.1 / 4.7 A
-
Mode de réglage magnétique suivant IN ou IrThIN
Accessoires inclus
-
Outillage connexions circuit de puissancePZ2 / Plat 1 - 6
Equipement
-
Compensation automatique de température-5 / 40 °C
-
AccessoriableOui
Cas d'emploi
-
Catégorie d'emploiAC3
Standards
-
Texte normeIEC 60947-4-1 ; EN 60947-4-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sensible à une défaillance de phaseOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…55 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Température de stockage/transport-25…80 °C
Température
-
Température de calibration30 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour MM502N
PDF426 KBDéclaration UE de conformité pour MM502N
Declaration
PDF433 KBDéclaration UE de conformité pour MM502N
PDF442 KBDéclaration UE de conformité pour MM502N
Declaration
PDF118 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour MM502N
PDF316 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour MM502N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour MM502N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation