Disjoncteur 4P 6kA C-16A 4M • MCN416A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs divisionnaires
  • Disjoncteurs divisionnaires MBN, MCN
  • 4 P.P. Courbe C, 6000 A
  • MCN416A
Image  MCN416A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  MCN416A du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Disjoncteur 4P 6kA C-16A 4M

MCN416A

Image  MCN416A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  MCN416A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Disjoncteur 4P 6kA C-16A 4M MCN416A

EAN
3250614344541
Conditionnement
3 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pole protégé
    4
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    4 P
  • Courbe
    C
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 400 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    5 / 10 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC
    7 / 15 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC
    1.13 / 1.45 In
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    3 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
Courant / température
  • Courant assigné à -25°C
    20.4 A
  • Courant assigné à -20°C
    20.1 A
  • Courant assigné à -15°C
    19.7 A
  • Courant assigné à -10°C
    19.3 A
  • Courant assigné à -5°C
    18.9 A
  • Courant assigné à 0°C
    18.5 A
  • Courant assigné à 5°C
    18.1 A
  • Courant assigné à 10°C
    17.7 A
  • Courant assigné à 15°C
    17.3 A
  • Courant assigné à 20°C
    16.9 A
  • Courant assigné à 25°C
    16.5 A
  • Courant assigné à 30°C
    16 A
  • Courant assigné à 35°C
    15.5 A
  • Courant assigné à 40°C
    15 A
  • Courant assigné à 45°C
    14.4 A
  • Courant assigné à 50°C
    13.9 A
  • Courant assigné à 55°C
    13.3 A
  • Courant assigné à 60°C
    12.7 A
  • Courant assigné à 65°C
    12 A
  • Courant assigné à 70°C
    11.3 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
    1.1
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
    1.2
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
    1.5
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
    1
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    70 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    10.8 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    2.9 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    20000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2,8Nm
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 25mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1 / 35mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
  • Type de connexion
    cage à vis
Standards
  • Texte norme
    EN 60898-1
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C
Identification
  • Design pour produits B.G. protection
    PD

Documents

  • Image produit

    Image MCN416A | Hager Afrique

    Image produit MCN416A

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour MCN416A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MCN416A

    MCB

    PDF
    716 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MCN416A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MCN416A

    MCB

    PDF
    773 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MCN416A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MCN416A

    PDF
    0
    Image Déclaration UE de conformité pour MCN416A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MCN416A

    Declaration

    PDF
    468 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MCN416A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MCN416A

    PDF
    0
    Image Déclaration UE de conformité pour MCN416A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MCN416A

    PDF
    753 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour MCN416A | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour MCN416A

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)

    PDF
    9 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour MCN416A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour MCN416A du

    REACH declaration MCN416A (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour MCN416A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour MCN416A du

    RoHS declaration MCN416A (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    MCN432A - Disjoncteur 4P 6kA C-32A 4M
    MCN432A
    Disjoncteur 4P 6kA C-32A 4M
  • 2
    MCN440A - Disjoncteur 4P 6kA C-40A 4M
    MCN440A
    Disjoncteur 4P 6kA C-40A 4M
  • 3
    MCN450A - Disjoncteur 4P 6kA C-50A 4M
    MCN450A
    Disjoncteur 4P 6kA C-50A 4M
  • 4
    MCN463A - Disjoncteur 4P 6kA C-63A 4M
    MCN463A
    Disjoncteur 4P 6kA C-63A 4M

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group