Disjoncteur 1P 6kA B-40A 1M • MBN140A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Protection
          • Disjoncteurs divisionnaires
          • Disjoncteurs divisionnaires MBN, MCN
          • 1 P.P. Courbe B, 6000 A
          • MBN140A
          Image  MBN140A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  MBN140A du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Disjoncteur 1P 6kA B-40A 1M

          MBN140A

          Image  MBN140A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  MBN140A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Disjoncteur 1P 6kA B-40A 1M MBN140A

          EAN
          3250614343230
          Conditionnement
          12 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Nombre de pole protégé
            1
          • Nombre de pôles
            1 P
          • Type de pôles
            1 P
          • Courbe
            B
          Fonctions
          • Avec pole de Neutre coupé
            Non
          Modèle
          • Nombre de modules
            1
          Connectivité
          • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
            Bornes alignées
          • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
            Bornes alignées
          Principales caractéristiques électriques
          • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
            6 kA
          • Tension assignée d'emploi Ue
            230 / 400 V
          • Type de tension d'alimentation
            AC
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            500 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            4000 V
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            40 A
          • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
            6 kA
          • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
            1.13 / 1.45 In
          • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
            3 / 5 In
          • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC
            4 / 7 In
          • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC
            1.13 / 1.45 In
          • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
            3 kA
          • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
            6 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
            10 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
            10 kA
          Courant / température
          • Courant assigné à -25°C
            51.4 A
          • Courant assigné à -20°C
            50.4 A
          • Courant assigné à -15°C
            49.5 A
          • Courant assigné à -10°C
            48.5 A
          • Courant assigné à -5°C
            47.5 A
          • Courant assigné à 0°C
            46.5 A
          • Courant assigné à 5°C
            45.5 A
          • Courant assigné à 10°C
            44.5 A
          • Courant assigné à 15°C
            43.4 A
          • Courant assigné à 20°C
            42.3 A
          • Courant assigné à 25°C
            41.2 A
          • Courant assigné à 30°C
            40 A
          • Courant assigné à 35°C
            38.8 A
          • Courant assigné à 40°C
            37.6 A
          • Courant assigné à 45°C
            36.3 A
          • Courant assigné à 50°C
            35 A
          • Courant assigné à 55°C
            33.6 A
          • Courant assigné à 60°C
            32.2 A
          • Courant assigné à 65°C
            30.7 A
          • Courant assigné à 70°C
            29.1 A
          Coefficient de correction du courant
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
            1
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
            0.95
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
            0.9
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
            0.85
          • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
            1.1
          • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
            1.2
          • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
            1.5
          • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
            1
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            70 mm
          • Hauteur produit installé
            83 mm
          • Largeur produit installé
            17.5 mm
          Fréquence
          • Fréquence
            50 à 60 Hz
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            4.8 W
          • Puissance dissipée par pôle à In
            4.8 W
          Endurance
          • Endurance électrique en nombre de cycles
            4000
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
            20000
          Installation, montage
          • Type de raccordement haut pour produits modulaires
            Borne à vis
          • Couple de serrage
            2,8Nm
          • Type de raccordement bas pour produits modulaires
            Borne biconnect
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            1 / 25mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            1 / 35mm²
          • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
            1 / 35 mm²
          • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
            1 / 25 mm²
          • Type de connexion
            cage à vis
          Standards
          • Texte norme
            EN 60898-1
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -25…70 °C
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            2
          • Classe de limitation d'énergie I²t
            3
          • Altitude
            2000 m
          • Tropicalisation/humidité/Exécution
            tous climats
          • Température de stockage/transport
            -25…80 °C
          Identification
          • Design pour produits B.G. protection
            PD

          Documents

          • Image produit

            Image MBN140A | Hager Afrique

            Image produit MBN140A

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour MBN140A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour MBN140A

            PDF
            749 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour MBN140A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour MBN140A

            MCB

            PDF
            716 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour MBN140A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour MBN140A

            Declaration

            PDF
            468 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour MBN140A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour MBN140A

            PDF
            753 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour MBN140A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour MBN140A

            PDF
            753 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour MBN140A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour MBN140A

            MCB

            PDF
            773 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour MBN140A | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour MBN140A

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)

            PDF
            9 MB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour MBN140A du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour MBN140A du

            RoHS declaration MBN140A (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour MBN140A du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour MBN140A du

            REACH declaration MBN140A (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            2
          • 1
            MBN132A - Disjoncteur 1P 6kA B-32A 1M
            MBN132A
            Disjoncteur 1P 6kA B-32A 1M
          • 2
            MBN163A - Disjoncteur 1P 6kA B-63A 1M
            MBN163A
            Disjoncteur 1P 6kA B-63A 1M

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group