Angle plat, LF 20035/36, marron M61458014
EAN
4012740335270
Conditionnement
5 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationmaintenu par le couvercle
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsLF, LFF
Dimensions
-
Hauteur de goulotte20 mm
-
Largeur de goulotte33 mm
-
Mesure a43 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec joint-
Matières
-
Couleurmarron
-
Couleur RALRAL 8014 - Brun sépia
-
MatièrePVC
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Configuration
-
Plage angulaire90 °
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
Sécurité
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour M61458014
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour M61458014
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour M61458014
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KB
Plus de documentation