Embout, LF 15015, marron • M61138014 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Goulottes de distribution tehalit.lifea
          • tehalit.lifea à cloison amovible
          • Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur de 10 à 30 mm
          • 15 x 15 embout
          • M61138014
          Image  M61138014 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  M61138014 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Embout, LF 15015, marron

          M61138014

          Image  M61138014 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  M61138014 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Embout, LF 15015, marron M61138014

          EAN
          4012740152129
          Conditionnement
          5 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier

          Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Traitement antibactérien
            Non
          Compatibilité
          • Compatibilité produits
            LF
          Connectivité
          • Accessoires d'alignement
            Sans éclisses
          Dimensions
          • Hauteur de goulotte
            15 mm
          • Largeur de goulotte
            15 mm
          Matières
          • Groupe de matériau
            plastique
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Indice de protection IP
            IP30
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          • Résistance au choc
            IK07
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -5…60 °C
          Température
          • Température ambiante
            -5…65 °C

          Documents

          • Image produit

            Image M61138014 | Hager Afrique

            Image produit M61138014

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour M61138014 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour M61138014

            T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

            PDF
            52 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour M61138014 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour M61138014 du

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour M61138014 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour M61138014 du

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            32 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour M61138014 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour M61138014

            PDF
            434 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            2
          • 1
            LF1501569016 - 10x Embout cache de découpe pour goulotte LF 15x15mm blanc
            LF1501569016
            10x Embout cache de découpe pour goulotte LF 15x15mm blanc
          • 2
            LF1501568014 - 10x Embout cache de découpe pour goulotte LF 15x15mm marron
            LF1501568014
            10x Embout cache de découpe pour goulotte LF 15x15mm marron

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group