![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Support pour RK190 PC/ABS M5850
EAN
4012740121286
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur de goulotte150 mm
-
Longueur35 mm
-
Largeur de goulotte190 mm
Matières
-
Couleurnoir
-
MatièrePC-ABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour M5850
Declaration
PDF38 KBDéclaration UE de conformité pour M5850
Declaration
PDF122 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour M5850 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour M5850 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation