Support RK150 PVC • M5849 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement des armoires
  • Goulottes de jonction en PVC
  • Supports
  • 110 x 150
  • M5849
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

1
1
M5849 - Support pour RK150 PVC
M5849
Support pour RK150 PVC

Support pour RK150 PVC

M5849

  • Cheminement de câbles

Support pour RK150 PVC M5849

EAN
4012740121163
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    110 mm
  • Longueur
    35 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire

Documents

  • Image produit

    Image M5849 | Hager Afrique

    Image produit M5849

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour M5849 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour M5849

    EC declaration of conformity FB

    PDF
    122 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour M5849 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour M5849

    EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

    PDF
    38 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour M5849 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour M5849

    Declaration of conformity

    PDF
    963 KB
Plus de documentation

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group