Support de profilé RK230 M5830

EAN
4012740283786
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    190 mm
  • Longueur
    35 mm
  • Largeur de goulotte
    230 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Matière
    PVC
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui