![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Te et croix, LF/FB 60190, blanc paloma M55369010
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
-
Traitement antibactérienNon
-
Hauteur de goulotte61 mm
-
Largeur de goulotte190 mm
-
Mesure a290 mm
-
Couvercle avec joint-
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Résistance au chocIK07
-
Température de service-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour M55369010
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour M55369010
Declaration
PDF38 KBDéclaration UE de conformité pour M55369010
Declaration
PDF122 KBDéclaration UE de conformité pour M55369010
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDéclaration UE de conformité pour M55369010
Declaration
PDF48 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour M55369010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour M55369010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour M55369010
PDF434 KB