Angle extérieur, LF/FB 60150, blanc paloma M55229010
EAN
4012740339391
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsLF, LFF
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte61 mm
-
Largeur de goulotte150 mm
-
Mesure a70 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec joint-
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Configuration
-
Plage angulaire90 °
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…90 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour M55229010
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour M55229010
Declaration
PDF122 KBDéclaration UE de conformité pour M55229010
Declaration
PDF38 KBDéclaration UE de conformité pour M55229010
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour M55229010
Declaration
PDF41 KBDéclaration UE de conformité pour M55229010
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour M55229010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour M55229010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation