ENTRETOISE HAUTEUR 12 MM • M51592 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes de distribution tehalit.lifea
  • Accessoires tehalit.lifea
  • Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea accessoires
  • Entretoises
  • M51592

Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 12mm noir

M51592

  • Cheminement de câbles

Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 12mm noir M51592

EAN
4012740106979
Conditionnement
50 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Longueur
    12 mm
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image M51592 | Hager Afrique

    Image produit M51592

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour M51592 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour M51592 du

    RoHS declaration M51592 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour M51592 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour M51592 du

    REACH declaration M51592 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    M5159 - Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 20mm noir
    M5159
    Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 20mm noir

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group